何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

受動式スピードセンサ - ハネウェル


技術仕様

出力電圧(ピークピーク値)(最小) 25Vp-p
動作周波数 50 kHz
直径 15.9 mm [0.625 in]
マウント用ねじ山 5/8~18 UNF-2A
材料 ステンレススチールねじ山付き
入手可能なメートルねじ M16
ハウジング長 56 mm [2.20 in]
端子 MS3106コネクタ
動作温度 -55°C~230°C [-67°F~450°F]
ギアピッチ範囲 24 DP(モジュール1.06)またはこれより粗い
最適アクチュエータ 20 DP(モジュール1.27)鉄金属ギア
表面速度 0.50 m/s [20 in/s]
テスト条件仕様 表面速度=25m/s [1000in/s]、ギア=20 DP[モジュール1.27)、エアギャップ=0.127mm[0.005in]、負荷抵抗=100kΩ
コイル抵抗 65 Ω(標準)
磁極片形状およびサイズ 円形; 直径2.69mm[0.106 in]
インダクタンス 30mH
重量 70 g [2.5 oz]
コメント 高周波数アプリケーション向け低抵抗コイル
シリーズ名 高温

技術仕様

出力電圧(ピークピーク値)(最小) 25Vp-p
動作周波数 50 kHz
直径 15.9 mm [0.625 in]
マウント用ねじ山 5/8~18 UNF-2A
材料 ステンレススチールねじ山付き
入手可能なメートルねじ M16
ハウジング長 56 mm [2.20 in]
端子 MS3106コネクタ
動作温度 -55°C~230°C [-67°F~450°F]
ギアピッチ範囲 24 DP(モジュール1.06)またはこれより粗い
最適アクチュエータ 20 DP(モジュール1.27)鉄金属ギア
表面速度 0.50 m/s [20 in/s]
テスト条件仕様 表面速度=25m/s [1000in/s]、ギア=20 DP[モジュール1.27)、エアギャップ=0.127mm[0.005in]、負荷抵抗=100kΩ
コイル抵抗 65 Ω(標準)
磁極片形状およびサイズ 円形; 直径2.69mm[0.106 in]
インダクタンス 30mH
重量 70 g [2.5 oz]
コメント 高周波数アプリケーション向け低抵抗コイル
シリーズ名 高温

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
高温工業用VRS磁気スピードセンサ データシート 英語 304KB
スピードセンサ・レンジガイド 製品レンジガイド 英語 767KB
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
VRS産業用磁気スピードセンサ アプリケーションノート アプリケーションノート 英語 530KB
VRSセンサアプリケーションノート アプリケーションノート 英語 101KB
VRS出力電圧計算式 技術情報 英語 46KB
磁気センサ製品ラインガイド ラインカード/選択チャート 英語 359KB

製品の概要

  • 自己電力供給オペレーション
  • アクチュエータ速度を出力周波数に直接変換
  • 取付けが簡単
  • 可動部品なし
  • 幅広い範囲の速度で使用できる設計
  • 様々な構成に対応可能
  • 特殊な速度センシングアプリケーションにも対応できるカスタマイズ VRS 製品
  • ハウジング径: 5/8in(M16)、3/8in(M12)、1/4in(8M)
  • ハウジング素材/スタイル:ステンレススチールねじ山付き
  • 端子: MS3106 コネクタ、配線済み
  • 出力電圧: 4.7 Vp-p~125 Vp-p

アプリケーション

  • 航空機、自動車、ボード、バス、トラック、レール車両のエンジン PRM(回転/分)測定
  • ドリル、研削機、旋盤、自動スクリュー機器のモーター PRM 測定
  • 高精度カメラ、テープレコーダー、動画機器のモーター PRM 測定
  • 食品、衣類、紙、木工製品、印刷、タバコ、医薬品機器の加工速度測定
  • 発電機器のモーター速度測定
  • ポンプ、送風機、ミキサー、排気、換気ファンの速度測定
  • タービンメーターのフロー測定
  • 自動車や機関車の車輪スリップ測定
  • ギア速度測定

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink