機能特性 | 立ち上がりでオープン |
リセットタイプ | 自動 |
動作温度 | -18°C〜168°C [0°F〜335°F] |
アンペア数 | 4.0 A |
電圧 | 120 Vac |
オープン温度 | 90.0℃ [194℉] |
オープン公差 | 2.8℃ [5℉] |
クローズ温度 | 80.0℃ [176℉] |
クローズ公差 | 2.8℃ [5℉] |
環境曝露範囲 | -18°C〜177°C [0°F〜350°F] |
絶縁耐力 | MIL-STD-202、メソッド301; 2000 Vac 60 Hz - 端子とケース間 |
絶縁抵抗 | MIL-STD-202、メソッド302; 条件B - 500MΩ - 500V DC 印加 |
接触抵抗 | MIL-STD-202、メソッド307; 0.050 Ω |
ハウジング素材 | 金属閉鎖によるフェノールベース |
接点材料 | 銀 |
取付け | B213固定ブラケット |
認証規格 | UL |
シリーズ名 | 3004 |
技術仕様
機能特性 | 立ち上がりでオープン |
リセットタイプ | 自動 |
動作温度 | -18°C〜168°C [0°F〜335°F] |
アンペア数 | 4.0 A |
電圧 | 120 Vac |
オープン温度 | 90.0℃ [194℉] |
オープン公差 | 2.8℃ [5℉] |
クローズ温度 | 80.0℃ [176℉] |
クローズ公差 | 2.8℃ [5℉] |
環境曝露範囲 | -18°C〜177°C [0°F〜350°F] |
絶縁耐力 | MIL-STD-202、メソッド301; 2000 Vac 60 Hz - 端子とケース間 |
絶縁抵抗 | MIL-STD-202、メソッド302; 条件B - 500MΩ - 500V DC 印加 |
接触抵抗 | MIL-STD-202、メソッド307; 0.050 Ω |
ハウジング素材 | 金属閉鎖によるフェノールベース |
接点材料 | 銀 |
取付け | B213固定ブラケット |
認証規格 | UL |
シリーズ名 | 3004 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
精密および高信頼性サーモスタット | データシート | -- | 4MB |
---|---|---|---|
サーモスタットラインガイド | 製品ラインナップガイド | 英語 | 444KB |
サーマルセンサ | 製品レンジガイド | 英語 | 12MB |