何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

3001 01060004非密封シール - ハネウェル


技術仕様

機能特性 立ち上がりでオープン
リセットタイプ 自動
動作温度 -18°C〜168°C [0°F〜335°F]
アンペア数 2.0 A/1.0 A/5.0 A/5.0 A
電圧 120 Vac/240 Vac/30 Vac/30 Vdc
オープン温度 70.0℃ [158℉]
オープン公差 2.8℃ [5℉]
クローズ温度 61.7℃ [143℉]
クローズ公差 2.8℃ [5℉]
環境曝露範囲 -18°C〜177°C [0°F〜350°F]
絶縁耐力 MIL-STD-202、メソッド301; 1500 Vac 60 Hz - 端子とケース間
絶縁抵抗 MIL-STD-202、メソッド302; 条件B - 500MΩ - 500V DC 印加
接触抵抗 MIL-STD-202、メソッド307; 0.050 Ω
ハウジング素材 金属閉鎖によるフェノールベース
接点材料
取付け B209固定ブラケット
シリーズ名 3001

技術仕様

機能特性 立ち上がりでオープン
リセットタイプ 自動
動作温度 -18°C〜168°C [0°F〜335°F]
アンペア数 2.0 A/1.0 A/5.0 A/5.0 A
電圧 120 Vac/240 Vac/30 Vac/30 Vdc
オープン温度 70.0℃ [158℉]
オープン公差 2.8℃ [5℉]
クローズ温度 61.7℃ [143℉]
クローズ公差 2.8℃ [5℉]
環境曝露範囲 -18°C〜177°C [0°F〜350°F]
絶縁耐力 MIL-STD-202、メソッド301; 1500 Vac 60 Hz - 端子とケース間
絶縁抵抗 MIL-STD-202、メソッド302; 条件B - 500MΩ - 500V DC 印加
接触抵抗 MIL-STD-202、メソッド307; 0.050 Ω
ハウジング素材 金属閉鎖によるフェノールベース
接点材料
取付け B209固定ブラケット
シリーズ名 3001

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
精密および高信頼性サーモスタット データシート -- 4MB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

製品の概要

  • 厳しい公差
  • 厳しい差動圧
  • ロープロファイル

アプリケーション

  • コンピュータ
  • コピー機
  • 航空機
  • レーダー機器
  • 医療機器
  • 電子制御システム

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink