何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

オムニポーラ - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 2SS52M
製品タイプ 異方性磁気抵抗(AMR)デジタルポジションセンサIC
磁気アクチュエータタイプ オムニポーラ
供給電圧 3.8 Vdc〜30 Vdc
出力電圧 0.4Vdc(最大)
供給電流 最大 11 mA
出力電流 最大 20 mA
リーク電流 最大10 μA
出力タイプ シンキング
動作温度 -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F]
保管温度 -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F]
動作ポイント 最大25 G(-40°C 〜 150°C)
復帰ポイント 最小4 G(-40°C〜150°C)
差圧 最大8 G(-40°C 〜 150°C)
パッケージタイプ U-Pack成形リード線、5000ユニット/弾薬、ボックス内のテープパッケージ
スイッチング立ち上がり時間 (10 %~90 %) 最大 1.5 μs
スイッチング立ち下がり時間(90 %~10 %) 最大 1.5 μs
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

シリーズ名 2SS52M
製品タイプ 異方性磁気抵抗(AMR)デジタルポジションセンサIC
磁気アクチュエータタイプ オムニポーラ
供給電圧 3.8 Vdc〜30 Vdc
出力電圧 0.4Vdc(最大)
供給電流 最大 11 mA
出力電流 最大 20 mA
リーク電流 最大10 μA
出力タイプ シンキング
動作温度 -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F]
保管温度 -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F]
動作ポイント 最大25 G(-40°C 〜 150°C)
復帰ポイント 最小4 G(-40°C〜150°C)
差圧 最大8 G(-40°C 〜 150°C)
パッケージタイプ U-Pack成形リード線、5000ユニット/弾薬、ボックス内のテープパッケージ
スイッチング立ち上がり時間 (10 %~90 %) 最大 1.5 μs
スイッチング立ち下がり時間(90 %~10 %) 最大 1.5 μs
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
2SS52Mシリーズ デジタル磁気抵抗センサIC データシート 英語 610KB
2SS52M-T2高解像度写真 写真 -- 275KB
病院アプリケーションへの組込み製品 パンフレット 英語 5MB
2SS52M-T2低解像度写真 写真 -- 100KB
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB
磁気センサ製品ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 377KB
磁気センサICの製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 433KB
磁気センサIC 選定チャート ラインカード/選択チャート 英語 176KB
磁気抵抗センサ:位置およびソリッドステート感知 アプリケーションノート 英語 172KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB

製品の概要

  • 高感度:最大動作ポイント25ガウスにより拡大検出距離または小型磁石
  • 供給電圧範囲3.8 Vdc〜30 Vdc
  • オムニポーラセンシング: N極またはS極のどちらかで動作
  • 温度範囲: -40°C ~ 150°C [-40°F ~ 302°F]
  • デジタル電流シンク出力
  • RoHS適合材料、2002/95/EC指令に準拠

アプリケーション

産業:

  • HVAC、水道、燃料メーター、およびガス公益メーターの高周波流量センシング
  • 水道、電気、およびガス公益メーターの改ざん検出
  • 液体レベルの検出
  • モーターRPMセンシング
  • シリンダ内ポジションセンシング

医療:

  • 運動およびリハビリテーション機器のRPMセンシング
  • 運動およびリハビリテーション機器の磁気遮断
  • 注入ポンプ内の在/不在検知
  • 薬剤払出キャビネットの引き出しのポジションセンシング
  • 病床の傾斜位センシング

大型家電製品:

  • ふた、ドア、引き出しの位置検出
  • 液体流動検知
  • 液体レベルの検出

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink