何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

 密閉ベーシックスイッチ - ハネウェル


技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCH™ サブミニチュア12.7mm H×6.35mm W×20.3mm L [0.5in H×0.25in W×0.8in L]
電流定格 5 A
回路 SPDT
端子 リード線
シールド 環境シール
取付け中心 9.53 mm ±0.05 mm [0.375 in ±0.002 in]
付記 305 mm [1 ft] 高温リード線、底面引き出し。
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122209
UNSPSC 商品 39122209スナップスイッチ
シリーズ名 SE

技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCH™ サブミニチュア12.7mm H×6.35mm W×20.3mm L [0.5in H×0.25in W×0.8in L]
電流定格 5 A
回路 SPDT
端子 リード線
シールド 環境シール
取付け中心 9.53 mm ±0.05 mm [0.375 in ±0.002 in]
付記 305 mm [1 ft] 高温リード線、底面引き出し。
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122209
UNSPSC 商品 39122209スナップスイッチ
シリーズ名 SE

文書


製品の概要

  • 超小型パッケージサイズ
  • スイッチの電力負荷容量 7 A まで
  • 温度耐性: 105 °C [221 °F]
  • 高温構造使用範囲:149 °C [300 °F]
  • MIL-PRF-8805による水密シール、エンクロージャ設計シンボル 3
  • アクチュエーション選択可能

アプリケーション

  • 航空機
  • 軍用
  • 湿気または粉塵を含む産業環境

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink