2CPS シリーズケーブルプルセーフティスイッチは、むき出しのコンベヤラインの緊急停止保護を提供するように設計されています。内部機構は、たるみケーブル(プッシュ)と引っ張られたケーブルの両方をラッチします。この機能は、温度の変化、時間の経過に伴うケーブルの伸び、およびその他のアプリケーションの変動によるわずらわしい停止を排除することで、生産性を向上させます。
ケーブル張力ウィンドウの中間点にあるラインは、適切なケーブル張力を示すため、簡単で直感的なセットアップが可能になります。作動ケーブルが適切な張力を備え、リセットノブが RUN に設定されている場合は、直動スイッチの接点が閉じたまま保持されます。作動ケーブルが引っ張られる、たるむ、破損した場合は、カムにより NC(ノーマルクローズ)スイッチ接点が正方向に開きます。スナップアクション、トリップ動作が、スイッチ接点の状態を変化させ、ケーブルが引っ張られる、たるむ、破損したとき、ほぼ同時に機械的なラッチが発生します。適切にケーブルを引っ張り、手動でリセットノブを回転させることにより、2CPS がリセットされるまで、NC スイッチの接点が開いたままになります。
直動スイッチ接点が開くと、補助接点も作動します(オープン接点が閉じ、クローズ接点が開く)。補助接点は、直動スイッチ接点から電気的に絶縁されます。これらの NO(ノーマルオープン)接点は、モニタリングやシグナリングに使用できます。
2CPS の準拠: 指令 93/68/EEC で修正されている低電圧指令 73/23/EEC。安全機能で使用されているコンポーネントに関係する指令として機械指令 98/37/EEC のみ。IEC/EN60947-1、IEC/EN60947-5-1、IEC/EN60947-5-5、UL、CE、CSA、SIL 3認定
製品タイプ | ケーブルプル・セーフティスイッチ |
アクチュエータ | ケーブル、左側に維持、右側のアクチュエーションなし |
スイッチタイプ | 2NC/2NO ダイレクトオープニング(スイッチ1、左: 1NC/1NO; スイッチ2、右: 1NC/1NO) |
接点材料 | 金メッキ |
ケーブル長 | なし |
端子タイプ | 1/2 NPT |
電流定格 | 10 uA~50 mA 低エネルギー |
電圧 | 250 Vac & 60 Vdc 最大 |
ハウジング素材 | 亜鉛ダイキャスト |
シリーズ名 | 2CPS |
耐衝撃性 | 15 G |
耐振動性 | 10 Hz~500 kHz、5 G |
保護等級 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
CSA ファイル # | LR57326 |
ULファイル# | E37138、E157416 |
認証規格 | UL、CE、CSA、SIL3 認定 |
予想機械寿命 | 100万回 |
動作温度 | -40°C~85°C [-40°F~185°F] |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
UNSPSCコード | 39122205 |
UNSPSC 商品 | 39122205セーフティスイッチ |
接点ブロック | ハウジングに取付済み |
インジケータ | 120 Vac赤のマルチクラスタLED |
付記 | 93/68/EEC指令によって修正された低電圧指令73/23/EEC。安全機能で使用されているコンポーネントに関係する指令として機械指令98/37/EECのみ。EN60947-1、EN-60947-5-1、EN60947-5-5 |
技術仕様
製品タイプ | ケーブルプル・セーフティスイッチ |
アクチュエータ | ケーブル、左側に維持、右側のアクチュエーションなし |
スイッチタイプ | 2NC/2NO ダイレクトオープニング(スイッチ1、左: 1NC/1NO; スイッチ2、右: 1NC/1NO) |
接点材料 | 金メッキ |
ケーブル長 | なし |
端子タイプ | 1/2 NPT |
電流定格 | 10 uA~50 mA 低エネルギー |
電圧 | 250 Vac & 60 Vdc 最大 |
ハウジング素材 | 亜鉛ダイキャスト |
シリーズ名 | 2CPS |
耐衝撃性 | 15 G |
耐振動性 | 10 Hz~500 kHz、5 G |
保護等級 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
CSA ファイル # | LR57326 |
ULファイル# | E37138、E157416 |
認証規格 | UL、CE、CSA、SIL3 認定 |
予想機械寿命 | 100万回 |
動作温度 | -40°C~85°C [-40°F~185°F] |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
UNSPSCコード | 39122205 |
UNSPSC 商品 | 39122205セーフティスイッチ |
接点ブロック | ハウジングに取付済み |
インジケータ | 120 Vac赤のマルチクラスタLED |
付記 | 93/68/EEC指令によって修正された低電圧指令73/23/EEC。安全機能で使用されているコンポーネントに関係する指令として機械指令98/37/EECのみ。EN60947-1、EN-60947-5-1、EN60947-5-5 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
CPSシリーズ ケーブルプルセーフティスイッチ データシート | データシート | 英語 | 2MB |
---|---|---|---|
PK 80155:2CPSシリーズ ケーブルプルセーフティスイッチ | インストール説明および認証ドキュメント | 英語 | 1MB |
PK 80169:2CPSシリーズ ケーブルプルスイッチ、ケーブル断線検出なし | インストール説明および認証ドキュメント | 英語 | 538KB |
PK 80170:CPS-BRACKET取付ブラケット、第3版(複数言語) | インストール説明および認証ドキュメント | 英語 | 519KB |
テストレポート:ケーブルプルスイッチ:プルフォース テスト: | アプリケーションノート | 英語 | 4MB |
MICRO SWITCH セーフティスイッチの比較 | 製品レンジガイド | 英語 | 485KB |
MICRO SWITCHスイッチ、コンベアアプリケーション用 | アプリケーションノート | 英語 | 4MB |
CPS トラブルシューティング | アプリケーションノート | 英語 | 106KB |
ポジティブオープニング接点リミットスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
固形廃棄物管理及び処分 | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
産業用製品ラインカード | ラインカード/選択チャート | 英語 | 2MB |
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 9MB |
電気機械式セーフティスイッチ製品セレクションガイド | カタログ情報 | 英語 | 351KB |
1CPS&2CPSスイッチSIRA証明書 | 認証 | 英語 | 438KB |
1CPS&2CPSスイッチ機械的耐久性の証明書 | 認証 | 英語 | 28KB |
1CPS & 2CPSスイッチ電気的耐久性の証明書 | 認証 | 英語 | 28KB |
多様な動作温度で装置の安全を維持 | アプリケーションノート | 英語 | 394KB |
ホワイトペーパー:工場/流通センターにおける安全性 - ケーブルプルセーフティスイッチのニーズ | ホワイトペーパー | 英語 | 1MB |