何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

 ケーブルプルスイッチ - ハネウェル


技術仕様

製品タイプ ケーブルプル・セーフティスイッチ
アクチュエータ ケーブル、左側に維持、右側のアクチュエーションなし
スイッチタイプ 2NC/2NO ダイレクトオープニング(スイッチ1、左: 1NC/1NO; スイッチ2、右: 1NC/1NO)
接点材料 金メッキ
ケーブル長 なし
端子タイプ 10ピン ミニチェンジコネクタ
電流定格 10 uA~50 mA 低エネルギー
電圧 250 Vac & 60 Vdc 最大
ハウジング素材 亜鉛ダイキャスト
シリーズ名 2CPS
耐衝撃性 15 G
耐振動性 10 Hz~500 kHz、5 G
保護等級 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
CSA ファイル # LR57326
ULファイル# E37138、E157416
認証規格 UL、CE、CSA、SIL3 認定
予想機械寿命 100万回
動作温度 -40°C~85°C [-40°F~185°F]
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122205
UNSPSC 商品 39122205セーフティスイッチ
接点ブロック ハウジングに取付済み
インジケータ 24 Vdc赤のマルチクラスタLED
付記 93/68/EEC指令によって修正された低電圧指令73/23/EEC。安全機能で使用されているコンポーネントに関係する指令として機械指令98/37/EECのみ。10ピンコネクタは、Ford仕様に従って配線済み。

技術仕様

製品タイプ ケーブルプル・セーフティスイッチ
アクチュエータ ケーブル、左側に維持、右側のアクチュエーションなし
スイッチタイプ 2NC/2NO ダイレクトオープニング(スイッチ1、左: 1NC/1NO; スイッチ2、右: 1NC/1NO)
接点材料 金メッキ
ケーブル長 なし
端子タイプ 10ピン ミニチェンジコネクタ
電流定格 10 uA~50 mA 低エネルギー
電圧 250 Vac & 60 Vdc 最大
ハウジング素材 亜鉛ダイキャスト
シリーズ名 2CPS
耐衝撃性 15 G
耐振動性 10 Hz~500 kHz、5 G
保護等級 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
CSA ファイル # LR57326
ULファイル# E37138、E157416
認証規格 UL、CE、CSA、SIL3 認定
予想機械寿命 100万回
動作温度 -40°C~85°C [-40°F~185°F]
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122205
UNSPSC 商品 39122205セーフティスイッチ
接点ブロック ハウジングに取付済み
インジケータ 24 Vdc赤のマルチクラスタLED
付記 93/68/EEC指令によって修正された低電圧指令73/23/EEC。安全機能で使用されているコンポーネントに関係する指令として機械指令98/37/EECのみ。10ピンコネクタは、Ford仕様に従って配線済み。

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
CPSシリーズ ケーブルプルセーフティスイッチ データシート データシート 英語 2MB
PK 80155:2CPSシリーズ ケーブルプルセーフティスイッチ インストール説明および認証ドキュメント 英語 1MB
PK 80169:2CPSシリーズ ケーブルプルスイッチ、ケーブル断線検出なし インストール説明および認証ドキュメント 英語 538KB
PK 80170:CPS-BRACKET取付ブラケット、第3版(複数言語) インストール説明および認証ドキュメント 英語 519KB
テストレポート:ケーブルプルスイッチ:プルフォース テスト: アプリケーションノート 英語 4MB
MICRO SWITCH セーフティスイッチの比較 製品レンジガイド 英語 485KB
MICRO SWITCHスイッチ、コンベアアプリケーション用 アプリケーションノート 英語 4MB
CPS トラブルシューティング アプリケーションノート 英語 106KB
ポジティブオープニング接点リミットスイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
固形廃棄物管理及び処分 アプリケーションノート 英語 2MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 9MB
電気機械式セーフティスイッチ製品セレクションガイド カタログ情報 英語 351KB
1CPS&2CPSスイッチSIRA証明書 認証 英語 438KB
1CPS&2CPSスイッチ機械的耐久性の証明書 認証 英語 28KB
1CPS & 2CPSスイッチ電気的耐久性の証明書 認証 英語 28KB
多様な動作温度で装置の安全を維持 アプリケーションノート 英語 394KB
ホワイトペーパー:工場/流通センターにおける安全性 - ケーブルプルセーフティスイッチのニーズ ホワイトペーパー 英語 1MB

製品の概要

  • 通常クローズ接点を正動作でオープン
  • 2NC/2NOまたは3NC/1NO接点構造の選択肢
  • 一方向での最大ケーブル長は76 m(250 ft)デュアル方向で合わせた長さは 152 m(500 ft)
  • 3つのアクチュエータ構成から選択可能
  • 着脱式接点ブロックバージョンも利用可能
  • ストレートスルー配線の大きな配線キャビティ
  • 24 Vdcまたは120 Vacの明るい、マルチクラスタLEDステータスインジケータライトを利用可能
  • 標準の金メッキ接点
  • ダイキャスト亜鉛ハウジング
  • オプションのハードウェアパックを利用可能
  • UL、CE、CSA、SIL3 認定

アプリケーション

  • 倉庫や物流センターなどにある長いコンベヤシステム
  • 高い振動量を有するコンベアシステム
  • 幅広い温度スイングが発生するコンベヤシステム
  • 配線を介して簡単に、または目に見えるトリップ状態が必要とされる長いコンベヤシステム
  • 水をかけて洗うような状態が存在する場合の周囲のガード