何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

28106 ACアワーメータ - ハネウェル


技術仕様

製品タイプ マルチレンジAC
機能 アワーメータ
外観 長方形
取付け リテーナ
電圧 90 Vac~264 Vac
ボルトAC 100/120/240 Vac
周波数 50 Hz/60 Hz
時間数 100K
ロゴ上部 クオーツ
ロゴ底部 1/10時間
端子 上向き
端子 1/4インチブレード
クォーツ精度 ±0.02 %
保護等級 IP66 前(IP40 後)
番号サイズ 3 mm [0.12 in]
認証規格 UL、CSA、CE
製品取り扱い地域 全地域
付記 アワーメータ
シリーズ名 28100

技術仕様

製品タイプ マルチレンジAC
機能 アワーメータ
外観 長方形
取付け リテーナ
電圧 90 Vac~264 Vac
ボルトAC 100/120/240 Vac
周波数 50 Hz/60 Hz
時間数 100K
ロゴ上部 クオーツ
ロゴ底部 1/10時間
端子 上向き
端子 1/4インチブレード
クォーツ精度 ±0.02 %
保護等級 IP66 前(IP40 後)
番号サイズ 3 mm [0.12 in]
認証規格 UL、CSA、CE
製品取り扱い地域 全地域
付記 アワーメータ
シリーズ名 28100

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
正確なタイムスタンプ - アワーメータ ケーススタディ 英語 345KB
アワーメータラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 571KB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
医療アプリケーション用センサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 374KB
コントロール、モニター、および圧力スイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB

製品の概要

  • 0~99,999.9時間まで記録
  • ±0.02 %の精度
  • CSA、UL、CE認証
  • 完全シールドにより塵、湿気から保護
  • 端子 - 1/4 in ブレード
  • オプション:カスタムレンズ、端子の方向(上向き、下向き、ストレート)など

アプリケーション

  • 技術情報
  • Surtran
  • 産業機器
  • 医療機器
  • 船舶

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink