何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

28061 ACアワーメータ - ハネウェル


技術仕様

製品タイプ スタンダードAC
機能 アワーメータ
外観 長方形
取付け リテーナ
電圧 22 Vac~26 Vac
ボルトAC 24 Vac
周波数 60 Hz
時間数 100K
ロゴ上部 砂時計
ロゴ底部 1/10時間
端子
端子 1/4インチブレード
電力定格 3.0 W
クォーツ精度 ±0.02 %
保護等級 IP66 前(IP40 後)
番号サイズ 3 mm [0.12 in]
認証規格 UL、CSA、CE
製品取り扱い地域 全地域
付記 アワーメータ
シリーズ名 28000

技術仕様

製品タイプ スタンダードAC
機能 アワーメータ
外観 長方形
取付け リテーナ
電圧 22 Vac~26 Vac
ボルトAC 24 Vac
周波数 60 Hz
時間数 100K
ロゴ上部 砂時計
ロゴ底部 1/10時間
端子
端子 1/4インチブレード
電力定格 3.0 W
クォーツ精度 ±0.02 %
保護等級 IP66 前(IP40 後)
番号サイズ 3 mm [0.12 in]
認証規格 UL、CSA、CE
製品取り扱い地域 全地域
付記 アワーメータ
シリーズ名 28000

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
正確なタイムスタンプ - アワーメータ ケーススタディ 英語 345KB
アワーメータラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 571KB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
医療アプリケーション用センサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 374KB
コントロール、モニター、および圧力スイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB

アプリケーション

  • コントロールパネル
  • 医療用アプリケーション

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink