製品タイプ | スタンダードAC |
機能 | アワーメータ |
外観 | 円形 |
取付け | 3 ねじ |
電圧 | 108 Vac~132 Vac |
ボルトAC | 120 Vac |
周波数 | 60 Hz |
時間数 | 100K |
ロゴ上部 | 砂時計 |
ロゴ底部 | 1/10時間 |
端子 | 下 |
端子 | 1/4インチブレード |
電力定格 | 3.0 W |
クォーツ精度 | ±0.02 % |
保護等級 | IP66 前(IP40 後) |
番号サイズ | 3 mm [0.12 in] |
認証規格 | UL、CSA、CE |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
付記 | アワーメータ |
シリーズ名 | 28000 |
技術仕様
製品タイプ | スタンダードAC |
機能 | アワーメータ |
外観 | 円形 |
取付け | 3 ねじ |
電圧 | 108 Vac~132 Vac |
ボルトAC | 120 Vac |
周波数 | 60 Hz |
時間数 | 100K |
ロゴ上部 | 砂時計 |
ロゴ底部 | 1/10時間 |
端子 | 下 |
端子 | 1/4インチブレード |
電力定格 | 3.0 W |
クォーツ精度 | ±0.02 % |
保護等級 | IP66 前(IP40 後) |
番号サイズ | 3 mm [0.12 in] |
認証規格 | UL、CSA、CE |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
付記 | アワーメータ |
シリーズ名 | 28000 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
正確なタイムスタンプ - アワーメータ | ケーススタディ | 英語 | 345KB |
---|---|---|---|
アワーメータラインガイド | 製品ラインナップガイド | 英語 | 571KB |
産業用製品ラインカード | ラインカード/選択チャート | 英語 | 2MB |
医療アプリケーション用センサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 374KB |
コントロール、モニター、および圧力スイッチ レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 2MB |
輸送機器 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 4MB |
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー | 製品レンジガイド | 英語 | 11MB |