シリーズ名 | 26PCフロースルー |
測定タイプ | ゲージ圧 |
信号処理 | 増幅なし |
温度補正 | あり |
圧力範囲 | 0 psi~100 psi |
供給電圧 | 標準10 Vdc |
出力 | アナログ |
出力キャリブレーション | あり |
応答時間 | 1 ms(最大) |
ポートスタイル | フロースルー、ショートエンド |
パッケージタイプ | 1x4 SIP、ワイヤハーネス装備 |
感度 | 1mV/psi(標準) |
フルスケールスパン | 標準 100mV |
直線性 | 0.40%スパン(標準)、0.60%スパン(最大) |
入力抵抗 | 5.5kΩ(最小)、7.5kΩ(標準)、11.5kΩ(最大) |
出力抵抗 | 1.5kΩ(最小)、2.5kΩ(標準)、3.0kΩ(最大) |
耐衝撃性 | 150gに対する認定試験 |
耐振動性 | MIL-STD-202メソッド213(150 g半正弦波11 ms) |
動作温度 | -40°C~+85°C(-40°F~+185°F) |
補正温度範囲 | 0°C〜50°C [32°F〜122°F] |
保管温度 | -55°C〜100°C [-67°F〜212°F] |
媒体適合性 | ポリエーテルイミド、シリコン、フロロシリコン、シリコン、EPDM、ネオプレンシールに影響を与えない媒体に限定。 |
UNSPSCコード | 41111927 |
UNSPSC 商品 | 41111927 圧力センサ |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
技術仕様
シリーズ名 | 26PCフロースルー |
測定タイプ | ゲージ圧 |
信号処理 | 増幅なし |
温度補正 | あり |
圧力範囲 | 0 psi~100 psi |
供給電圧 | 標準10 Vdc |
出力 | アナログ |
出力キャリブレーション | あり |
応答時間 | 1 ms(最大) |
ポートスタイル | フロースルー、ショートエンド |
パッケージタイプ | 1x4 SIP、ワイヤハーネス装備 |
感度 | 1mV/psi(標準) |
フルスケールスパン | 標準 100mV |
直線性 | 0.40%スパン(標準)、0.60%スパン(最大) |
入力抵抗 | 5.5kΩ(最小)、7.5kΩ(標準)、11.5kΩ(最大) |
出力抵抗 | 1.5kΩ(最小)、2.5kΩ(標準)、3.0kΩ(最大) |
耐衝撃性 | 150gに対する認定試験 |
耐振動性 | MIL-STD-202メソッド213(150 g半正弦波11 ms) |
動作温度 | -40°C~+85°C(-40°F~+185°F) |
補正温度範囲 | 0°C〜50°C [32°F〜122°F] |
保管温度 | -55°C〜100°C [-67°F〜212°F] |
媒体適合性 | ポリエーテルイミド、シリコン、フロロシリコン、シリコン、EPDM、ネオプレンシールに影響を与えない媒体に限定。 |
UNSPSCコード | 41111927 |
UNSPSC 商品 | 41111927 圧力センサ |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
26PCシリーズフロースルー低圧力センサ、補正型/非増幅型、0.5 psi~100 psi データシート | データシート | 英語 | 1MB |
---|---|---|---|
2XPCXXU5G高解像度写真(jpg形式) | 写真 | -- | 594KB |
2XPCXXU5G低解像度写真(jpg形式) | 写真 | -- | 76KB |
2XPCXXU5G CADモデル.stp | CADモデル | -- | 415KB |
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 9MB |
医療アプリケーション用センサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 374KB |
基板実装型圧力センサの選択ガイド | 選択ガイド | 英語 | 1MB |
血液透析機用センサ | アプリケーションノート | 英語 | 294KB |
コモンモード自動参照(20PC SMT圧力センサ) | 技術情報 | 英語 | 188KB |
共通モード圧力 (20PC SMT圧力センサ用CMP) | 技術情報 | 英語 | 24KB |
デッドスペース容量計算 (20PC SMT圧力センサ) | 技術情報 | 英語 | 21KB |
材料構成 (20PC SMT圧力センサ) | 技術情報 | 英語 | 31KB |
推奨圧力チュービング (20PC SMT圧力センサ) | 技術情報 | 英語 | 165KB |
20PC出力用レシオメトリック | 技術情報 | 英語 | 23KB |
優位性を持つウェット/ウェット差圧構造 (20PC SMT圧力センサ) | 技術情報 | 英語 | 94KB |
化学分析器および免疫測定分析器用センサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 1MB |
化学分析器の圧力測定 | ホワイトペーパー | 英語 | 3MB |
圧力センサ用語集 | 技術情報 | 英語 | 128KB |
圧力センサかエアフローセンサか | 技術情報 | 英語 | 546KB |
Sensor Use in Building Energy Conservation(建物の省エネに使用するセンサ) | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
エネルギーと環境デザインの動向 | 技術情報 | 英語 | 812KB |