何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

非増幅型基板実装型圧力センサ - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 26PCフロースルー
測定タイプ ゲージ圧
信号処理 増幅なし
温度補正 あり
圧力範囲 0 psi~5 psi
供給電圧 標準10 Vdc
出力 アナログ
出力キャリブレーション あり
応答時間 1 ms(最大)
ポートスタイル 小型フロースルー
パッケージタイプ 2x2 DIP
感度 標準 10mV/psi
フルスケールスパン 50 mVdc(標準)
直線性 0.40%スパン(標準)、0.50%スパン(最大)
入力抵抗 5.5kΩ(最小)、7.5kΩ(標準)、11.5kΩ(最大)
出力抵抗 1.5kΩ(最小)、2.5kΩ(標準)、3.0kΩ(最大)
耐衝撃性 150gに対する認定試験
耐振動性 MIL-STD-202メソッド213(150 g半正弦波11 ms)
動作温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
補正温度範囲 0°C〜50°C [32°F〜122°F]
保管温度 -55°C〜100°C [-67°F〜212°F]
媒体適合性 ポリエーテルイミド、シリコン、フロロシリコン、シリコン、EPDM、ネオプレンシールに影響を与えない媒体に限定。
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

シリーズ名 26PCフロースルー
測定タイプ ゲージ圧
信号処理 増幅なし
温度補正 あり
圧力範囲 0 psi~5 psi
供給電圧 標準10 Vdc
出力 アナログ
出力キャリブレーション あり
応答時間 1 ms(最大)
ポートスタイル 小型フロースルー
パッケージタイプ 2x2 DIP
感度 標準 10mV/psi
フルスケールスパン 50 mVdc(標準)
直線性 0.40%スパン(標準)、0.50%スパン(最大)
入力抵抗 5.5kΩ(最小)、7.5kΩ(標準)、11.5kΩ(最大)
出力抵抗 1.5kΩ(最小)、2.5kΩ(標準)、3.0kΩ(最大)
耐衝撃性 150gに対する認定試験
耐振動性 MIL-STD-202メソッド213(150 g半正弦波11 ms)
動作温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
補正温度範囲 0°C〜50°C [32°F〜122°F]
保管温度 -55°C〜100°C [-67°F〜212°F]
媒体適合性 ポリエーテルイミド、シリコン、フロロシリコン、シリコン、EPDM、ネオプレンシールに影響を与えない媒体に限定。
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
26PCシリーズフロースルー低圧力センサ、補正型/非増幅型、0.5 psi~100 psi データシート データシート 英語 1MB
2XPCXXG2G CADモデル.stp CADモデル -- 191KB
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
Solutions for Hemodialysis Machines アプリケーションノート 英語 3MB
コモンモード自動参照(20PC SMT圧力センサ) 技術情報 英語 188KB
共通モード圧力 (20PC SMT圧力センサ用CMP) 技術情報 英語 24KB
デッドスペース容量計算 (20PC SMT圧力センサ) 技術情報 英語 21KB
材料構成 (20PC SMT圧力センサ) 技術情報 英語 31KB
推奨圧力チュービング (20PC SMT圧力センサ) 技術情報 英語 165KB
20PC出力用レシオメトリック 技術情報 英語 23KB
優位性を持つウェット/ウェット差圧構造 (20PC SMT圧力センサ) 技術情報 英語 94KB
化学分析器および免疫測定分析器用センサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 1MB
化学分析器の圧力測定 ホワイトペーパー 英語 3MB
圧力センサ用語集 技術情報 英語 128KB
圧力センサかエアフローセンサか 技術情報 英語 546KB
Sensor Use in Building Energy Conservation(建物の省エネに使用するセンサ) アプリケーションノート 英語 3MB
エネルギーと環境デザインの動向 技術情報 英語 812KB

製品の概要

  • 温度補正、キャリブレーション付きで最低価格のセンサ
  • メディアフロースルーポート
  • 真のWet/Wet差動センシング
  • 流路直径1.78 mm/g [0.070 in] あるいは 直径5,0 mm [0.200 in]、最小デッドスペース。
  • 凍結環境にさらされた後も動作可能
  • ゲージセンサ端子は選択可能
  • ヌル、スパンはキャリブレーション済み
  • 温度補正済み
  • 互換性を実現
  • 真空あるいは陽圧の測定が可能

アプリケーション

医療機器
  • 歯科用椅子
  • ネブライザー
  • 腎臓透析機
  • 血球分離装置
環境
  • 水制御バルブ
  • 周辺機器
  • 灌漑設備

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink