何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

非増幅型基板実装型圧力センサ - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 26PC
測定タイプ ゲージ圧
信号処理 増幅なし
温度補正 あり
圧力範囲 0psi~1psi
供給電圧 標準10 Vdc
出力 アナログ
出力キャリブレーション あり
応答時間 1 ms(最大)
ポートスタイル ストレート
パッケージタイプ 2x2 DIP
感度 標準 16.7mV/psi
フルスケールスパン 標準 16.7mV
直線性 0.25%スパン(標準)、0.50%スパン(最大)
入力抵抗 5.5kΩ(最小)、7.5kΩ(標準)、11.5kΩ(最大)
出力抵抗 1.5kΩ(最小)、2.5kΩ(標準)、3.0kΩ(最大)
耐衝撃性 150gに対する認定試験
耐振動性 MIL-STD-202メソッド213(150 g半正弦波11 ms)
動作温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
補正温度範囲 0°C〜50°C [32°F〜122°F]
保管温度 -55°C〜100°C [-67°F〜212°F]
媒体適合性 ポリエーテルイミド、シリコン、フロロシリコン、シリコン、EPDM、ネオプレンシールに影響を与えない媒体に限定。
UNSPSCコード 41111927
UNSPSC 商品 41111927 圧力センサ
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

シリーズ名 26PC
測定タイプ ゲージ圧
信号処理 増幅なし
温度補正 あり
圧力範囲 0psi~1psi
供給電圧 標準10 Vdc
出力 アナログ
出力キャリブレーション あり
応答時間 1 ms(最大)
ポートスタイル ストレート
パッケージタイプ 2x2 DIP
感度 標準 16.7mV/psi
フルスケールスパン 標準 16.7mV
直線性 0.25%スパン(標準)、0.50%スパン(最大)
入力抵抗 5.5kΩ(最小)、7.5kΩ(標準)、11.5kΩ(最大)
出力抵抗 1.5kΩ(最小)、2.5kΩ(標準)、3.0kΩ(最大)
耐衝撃性 150gに対する認定試験
耐振動性 MIL-STD-202メソッド213(150 g半正弦波11 ms)
動作温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
補正温度範囲 0°C〜50°C [32°F〜122°F]
保管温度 -55°C〜100°C [-67°F〜212°F]
媒体適合性 ポリエーテルイミド、シリコン、フロロシリコン、シリコン、EPDM、ネオプレンシールに影響を与えない媒体に限定。
UNSPSCコード 41111927
UNSPSC 商品 41111927 圧力センサ
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
26PCシリーズ低圧力センサ、補正型/非増幅型、0.5 psi~250 psi データシート データシート 英語 3MB
26PCシリーズSMT低圧力センサ、補正型/非増幅型、1 psi~15 psi データシート データシート 英語 681KB
26PC SMTシリーズセンサ 取付説明書 英語 121KB
26PCシリーズセンサ 取付説明書 英語 637KB
2XPCXXA2G高解像度写真(jpg形式) 写真 -- 1MB
2XPCXXA2G低解像度写真(jpg形式) 写真 -- 98KB
2XPCXXA2G CADモデル.stp CADモデル -- 176KB
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 5MB
26PC工業用グレード高圧センサのスライドショー 技術情報 英語 291KB
基板実装型圧力センサの選択ガイド 選択ガイド 英語 1MB
医療アプリケーション用センサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 374KB
26PCクロマトグラフィー機器 アプリケーションノート 英語 28KB
増幅&信号処理の代替メソッド (20PC SMT 圧力センサ) 技術情報 英語 222KB
コモンモード自動参照(20PC SMT圧力センサ) 技術情報 英語 188KB
共通モード圧力 (20PC SMT圧力センサ用CMP) 技術情報 英語 24KB
デッドスペース容量計算 (20PC SMT圧力センサ) 技術情報 英語 21KB
材料構成 (20PC SMT圧力センサ) 技術情報 英語 31KB
推奨圧力チュービング (20PC SMT圧力センサ) 技術情報 英語 165KB
ウォーターハンマーによる破裂からの圧力センサダイアフラムの保護 技術情報 英語 80KB
優位性を持つウェット/ウェット差圧構造 (20PC SMT圧力センサ) 技術情報 英語 94KB
化学分析器および免疫測定分析器用センサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 1MB
化学分析器の圧力測定 ホワイトペーパー 英語 3MB
圧力センサ用語集 技術情報 英語 128KB
圧力センサかエアフローセンサか 技術情報 英語 546KB
Sensor Use in Building Energy Conservation(建物の省エネに使用するセンサ) アプリケーションノート 英語 3MB
エネルギーと環境デザインの動向 技術情報 英語 812KB

製品の概要

  • 温度補正、キャリブレーション付きで最低価格のセンサ
  • 多様なゲージ圧ポート構造-特殊なニーズに合わせて簡単、迅速に変更
  • 凍結環境にさらされた後も動作可能
  • ゲージセンサ端子は選択可能
  • ヌル、スパンはキャリブレーション済み
  • 温度補正済み
  • 互換性を実現
  • 真空あるいは陽圧の測定が可能

アプリケーション

医療機器
  • 病院の酸素・窒素ガス供給
  • 歯科用椅子
環境
  • 水制御バルブ
  • 周辺機器
  • 灌漑設備
  • フィルタ監視装置
工業用周辺機器
  • ロボット
  • 圧力バルブ
  • 漏れ検出
  • エアコンプレッサ
分析機器
  • ガスクロマトグラフィー

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

Do Not Sell My Personal Information

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink