何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

トグルスイッチ - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 ET
製品タイプ MICRO SWITCHトグルスイッチ
アンペア/電圧レンジ (抵抗負荷) 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
回路 SPDT
アクション 電気的保持、2ポジション
回路/動作アクション
取付け ブッシング 15/32 in
端子 リード線
レバータイプ
UL/CSA カタログ製品のほとんどはSAE AS55941認定
UNSPSCコード 39122211
製品取り扱い地域 全地域
付記 電圧低下0.5~5Vdc
UNSPSC 商品 39122211 トグルスイッチ

技術仕様

シリーズ名 ET
製品タイプ MICRO SWITCHトグルスイッチ
アンペア/電圧レンジ (抵抗負荷) 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc)
回路 SPDT
アクション 電気的保持、2ポジション
回路/動作アクション
取付け ブッシング 15/32 in
端子 リード線
レバータイプ 標準
UL/CSA カタログ製品のほとんどはSAE AS55941認定
UNSPSCコード 39122211
製品取り扱い地域 全地域
付記 電圧低下0.5~5Vdc
UNSPSC 商品 39122211 トグルスイッチ

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
25ET19-6高解像度写真 写真 英語 1MB
25ET19-6低解像度写真 写真 英語 117KB
MICRO SWITCHETシリーズ 磁力保持型トグルスイッチ データシート 英語 697KB
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 7MB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
MICRO SWITCHトグルスイッチ ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 366KB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 16MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB

製品の概要

  • SAE AS55941認定
  • 環境耐性シール密閉
  • 2または3ポジションを磁気的に維持するトグルアクション
  • 多様なレバースタイルを利用可能
  • ターレット終端、リード線終端、ねじ終端
  • 温度範囲:-65°C~71°C [85°F~160°F]

アプリケーション

  • 産業機械および機器
  • 軍用および商用航空機
  • 建設機器
  • テスト機器
  • 農業機械
  • プロセスコントロール
  • 医療機器

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink