シリーズ名 | ET |
製品タイプ | MICRO SWITCHトグルスイッチ |
アンペア/電圧レンジ (抵抗負荷) | 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc) |
回路 | SPDT |
アクション | 電気的保持、2ポジション |
回路/動作アクション | ![]() |
取付け | ブッシング 15/32 in |
端子 | ねじ |
レバータイプ | |
UL/CSA | カタログ製品のほとんどはSAE AS55941認定 |
UNSPSCコード | 39122211 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
付記 | ステンレススチールレバー |
UNSPSC 商品 | 39122211 トグルスイッチ |
技術仕様
シリーズ名 | ET |
製品タイプ | MICRO SWITCHトグルスイッチ |
アンペア/電圧レンジ (抵抗負荷) | 0.1 A~4.0 A(0.5 Vdc~28 Vdc) |
回路 | SPDT |
アクション | 電気的保持、2ポジション |
回路/動作アクション | ![]() |
取付け | ブッシング 15/32 in |
端子 | ねじ |
レバータイプ | 標準 |
UL/CSA | カタログ製品のほとんどはSAE AS55941認定 |
UNSPSCコード | 39122211 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
付記 | ステンレススチールレバー |
UNSPSC 商品 | 39122211 トグルスイッチ |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
MICRO SWITCHETシリーズ 磁力保持型トグルスイッチ | データシート | 英語 | 697KB |
---|---|---|---|
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 7MB |
オイル&ガスのパンフレット | パンフレット | 英語 | 4MB |
MICRO SWITCHトグルスイッチ ラインガイド | 製品ラインナップガイド | 英語 | 366KB |
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 16MB |
輸送機器 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 4MB |
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー | 製品レンジガイド | 英語 | 11MB |