製品タイプ | セーフティリミットスイッチ |
アクチュエータ | ピンプランジャー(ブーツシール) |
スイッチタイプ | 1NC 直接操作、スローアクション |
接点材料 | 銀 |
ケーブル長 | 2 m |
端子タイプ | 側面ケーブル |
電流定格 | 100mA~10A(熱) |
電圧 | 240 Vac & 250 Vdc 最大 |
ハウジング素材 | 亜鉛ダイキャスト |
シリーズ名 | 24CE |
耐衝撃性 | IECあたり50 g68-2-27 |
耐振動性 | IECあたり10 g68-2-6 |
保護等級 | IP67 |
認証規格 | CE、SIL 3認定 |
予想機械寿命 | 1000万回 |
動作温度 | 0°C〜70°C [32°F〜160°F] |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
UNSPSCコード | 39122205 |
UNSPSC 商品 | 39122205セーフティスイッチ |
付記 | IEC 947-5-1、EN60947-5-1 |
技術仕様
製品タイプ | セーフティリミットスイッチ |
アクチュエータ | ピンプランジャー(ブーツシール) |
スイッチタイプ | 1NC 直接操作、スローアクション |
接点材料 | 銀 |
ケーブル長 | 2 m |
端子タイプ | 側面ケーブル |
電流定格 | 100mA~10A(熱) |
電圧 | 240 Vac & 250 Vdc 最大 |
ハウジング素材 | 亜鉛ダイキャスト |
シリーズ名 | 24CE |
耐衝撃性 | IECあたり50 g68-2-27 |
耐振動性 | IECあたり10 g68-2-6 |
保護等級 | IP67 |
認証規格 | CE、SIL 3認定 |
予想機械寿命 | 1000万回 |
動作温度 | 0°C〜70°C [32°F〜160°F] |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
UNSPSCコード | 39122205 |
UNSPSC 商品 | 39122205セーフティスイッチ |
付記 | IEC 947-5-1、EN60947-5-1 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
24CEミニチュアセーフティスイッチ データシート | データシート | 英語 | 2MB |
---|---|---|---|
PK XP-4047:24CEおよび924CEシリーズ ミニチュア封入形セーフティスイッチ | インストール説明および認証ドキュメント | 英語 | 1MB |
MICRO SWITCH セーフティスイッチの比較 | 製品レンジガイド | 英語 | 485KB |
ポジティブオープニング接点リミットスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
産業用製品ラインカード | ラインカード/選択チャート | 英語 | 2MB |
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 9MB |
電気機械式セーフティスイッチ製品セレクションガイド | カタログ情報 | 英語 | 351KB |
24CE & 924CEスイッチ電気的耐久性の証明書 | 認証 | 英語 | 27KB |
24CE&924CEスイッチ機械的耐久性の証明書 | 認証 | 英語 | 27KB |
24CE&924CEスイッチSIRA証明書 | 認証 | 英語 | 373KB |