何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

コンパクトおよび標準安全性スイッチ - ハネウェル


技術仕様

製品タイプ セーフティリミットスイッチ
アクチュエータ ピンプランジャー(ブーツシール)
スイッチタイプ 1NC/1NO 直接操作、スローアクション、MBB
接点材料
ケーブル長 1 m
端子タイプ 側面ケーブル
電流定格 100mA~10A(熱)
電圧 240 Vac & 250 Vdc 最大
ハウジング素材 亜鉛ダイキャスト
シリーズ名 24CE
耐衝撃性 IECあたり50 g68-2-27
耐振動性 IECあたり10 g68-2-6
保護等級 IP67
認証規格 CE、SIL 3認定
予想機械寿命 1000万回
動作温度 0°C〜70°C [32°F〜160°F]
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122205
UNSPSC 商品 39122205セーフティスイッチ
付記 IEC 947-5-1、EN60947-5-1

技術仕様

製品タイプ セーフティリミットスイッチ
アクチュエータ ピンプランジャー(ブーツシール)
スイッチタイプ 1NC/1NO 直接操作、スローアクション、MBB
接点材料
ケーブル長 1 m
端子タイプ 側面ケーブル
電流定格 100mA~10A(熱)
電圧 240 Vac & 250 Vdc 最大
ハウジング素材 亜鉛ダイキャスト
シリーズ名 24CE
耐衝撃性 IECあたり50 g68-2-27
耐振動性 IECあたり10 g68-2-6
保護等級 IP67
認証規格 CE、SIL 3認定
予想機械寿命 1000万回
動作温度 0°C〜70°C [32°F〜160°F]
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122205
UNSPSC 商品 39122205セーフティスイッチ
付記 IEC 947-5-1、EN60947-5-1

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
24CEミニチュアセーフティスイッチ データシート データシート 英語 2MB
PK XP-4047:24CEおよび924CEシリーズ ミニチュア封入形セーフティスイッチ インストール説明および認証ドキュメント 英語 1MB
MICRO SWITCH セーフティスイッチの比較 製品レンジガイド 英語 485KB
ポジティブオープニング接点リミットスイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 9MB
電気機械式セーフティスイッチ製品セレクションガイド カタログ情報 英語 351KB
24CE & 924CEスイッチ電気的耐久性の証明書 認証 英語 27KB
24CE&924CEスイッチ機械的耐久性の証明書 認証 英語 27KB
24CE&924CEスイッチSIRA証明書 認証 英語 373KB

製品の概要

  • 通常クローズ接点を正動作でオープン
  • コンパクト構造
  • 選択したケーブル長で配線済み
  • 側面または底部の外部接続ケーブル
  • 幅広いアクチュエータの選択肢
  • シンプルな 2 ねじ取付け
  • CE、SIL 3認定

アプリケーション

  • ヒンジ付きのカムやドアで使用されるローラープランジャースタイル
  • スライディングドアの検出に使用される固定回転スタイル
  • パネルまたはトップ取付可能

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

Do Not Sell My Personal Information

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink