何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

 01060033自動リセット - ハネウェル


技術仕様

機能特性 立ち上がりでクローズ
リセットタイプ 自動
動作温度 47°C〜107°C [117°F〜225°F]
アンペア数 3.0 A
電圧 120 Vac
オープン温度 35.0 ℃ [95 ℉](最小)
オープン公差 なし
クローズ温度 57.2℃ [135℉]
クローズ公差 3.9℃ [7℉]
環境曝露範囲 0°C〜150°C [32°F〜302°F]
絶縁耐力 MIL-STD-202、メソッド301; 2000 Vac 60 Hz - 端子とケース間
絶縁抵抗 MIL-STD-202、メソッド302; 条件B - 500MΩ - 500V DC 印加
接触抵抗 MIL-STD-202、メソッド307; 0.050 Ω
ハウジング素材 フェノール、エポキシシールキャップおよび端子
接点材料 WE-1金合金クロスポイント
取付け 階段状のアルミキャップ
認証規格 UL
コメント 熱検出
シリーズ名 2455RA

技術仕様

機能特性 立ち上がりでクローズ
リセットタイプ 自動
動作温度 47°C〜107°C [117°F〜225°F]
アンペア数 3.0 A
電圧 120 Vac
オープン温度 35.0 ℃ [95 ℉](最小)
オープン公差 なし
クローズ温度 57.2℃ [135℉]
クローズ公差 3.9℃ [7℉]
環境曝露範囲 0°C〜150°C [32°F〜302°F]
絶縁耐力 MIL-STD-202、メソッド301; 2000 Vac 60 Hz - 端子とケース間
絶縁抵抗 MIL-STD-202、メソッド302; 条件B - 500MΩ - 500V DC 印加
接触抵抗 MIL-STD-202、メソッド307; 0.050 Ω
ハウジング素材 フェノール、エポキシシールキャップおよび端子
接点材料 WE-1金合金クロスポイント
取付け 階段状のアルミキャップ
認証規格 UL
コメント 熱検出
シリーズ名 2455RA

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
商業用サーモスタット データシート 英語 756KB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

製品の概要

  • 金合金接点
  • エポキシシールキャップ
  • エポキシシール端子

アプリケーション

  • 火災警報器
  • 煙探知器
  • セキュリティデバイス

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink