何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

 80820923自動リセット - ハネウェル


技術仕様

機能特性 立ち上がりでオープン
リセットタイプ 自動
動作温度 0°C〜150°C [32°F〜302°F]
アンペア数 0.5 A
電圧 250 Vac/50 Vdc
オープン温度 65.6℃ [150℉]
オープン公差 2.8℃ [5℉]
クローズ温度 51.7℃ [125℉]
クローズ公差 4.4℃ [8℉]
環境曝露範囲 -18°C〜177°C [0°F〜350°F]
絶縁耐力 MIL-STD-202、メソッド301; 2000 Vac 60 Hz - 端子とケース間
絶縁抵抗 MIL-STD-202、メソッド302; 条件B - 500MΩ - 500V DC 印加
接触抵抗 MIL-STD-202、メソッド307; 0.050 Ω
ハウジング素材 フェノール製
接点材料 WE-1金合金クロスポイント
取付け B201固定ブラケット
認証規格 UL、CSA
コメント 低電圧
シリーズ名 2450RG

技術仕様

機能特性 立ち上がりでオープン
リセットタイプ 自動
動作温度 0°C〜150°C [32°F〜302°F]
アンペア数 0.5 A
電圧 250 Vac/50 Vdc
オープン温度 65.6℃ [150℉]
オープン公差 2.8℃ [5℉]
クローズ温度 51.7℃ [125℉]
クローズ公差 4.4℃ [8℉]
環境曝露範囲 -18°C〜177°C [0°F〜350°F]
絶縁耐力 MIL-STD-202、メソッド301; 2000 Vac 60 Hz - 端子とケース間
絶縁抵抗 MIL-STD-202、メソッド302; 条件B - 500MΩ - 500V DC 印加
接触抵抗 MIL-STD-202、メソッド307; 0.050 Ω
ハウジング素材 フェノール製
接点材料 WE-1金合金クロスポイント
取付け B201固定ブラケット
認証規格 UL、CSA
コメント 低電圧
シリーズ名 2450RG

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
商業用サーモスタット データシート 英語 756KB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

製品の概要

  • コスト効果
  • リベットスリーブ構造
  • ロープロファイル
  • ロジックレベル接点

アプリケーション

  • HVAC(冷暖房空調設備)
  • 自動車
  • オフィス用コピー機
  • 熱および煙探知
  • 大型家電製品