何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

 80030275自動リセット - ハネウェル


技術仕様

機能特性 立ち上がりでオープン
リセットタイプ 自動
動作温度 0°C〜260°C [32°F〜500°F]
アンペア数 15 A/10 A
電圧 120 Vac/250 Vac
オープン温度 21.1℃ [70℉]
オープン公差 4.4℃ [8℉]
クローズ温度 5.6℃ [42℉]
クローズ公差 4.4℃ [8℉]
環境曝露範囲 -20°C〜287°C [0°F〜550°F]
絶縁耐力 MIL-STD-202、メソッド301; 2000 Vac 60 Hz - 端子とケース間
絶縁抵抗 MIL-STD-202、メソッド302; 条件B - 500MΩ - 500V DC 印加
接触抵抗 MIL-STD-202、メソッド307; 0.050 Ω
ハウジング素材 セラミック
接点材料 銀/ニッケル合金
取付け ブラケットなし
認証規格 UL、CSA、VDE
コメント 高電流
シリーズ名 2450RCH

技術仕様

機能特性 立ち上がりでオープン
リセットタイプ 自動
動作温度 0°C〜260°C [32°F〜500°F]
アンペア数 15 A/10 A
電圧 120 Vac/250 Vac
オープン温度 21.1℃ [70℉]
オープン公差 4.4℃ [8℉]
クローズ温度 5.6℃ [42℉]
クローズ公差 4.4℃ [8℉]
環境曝露範囲 -20°C〜287°C [0°F〜550°F]
絶縁耐力 MIL-STD-202、メソッド301; 2000 Vac 60 Hz - 端子とケース間
絶縁抵抗 MIL-STD-202、メソッド302; 条件B - 500MΩ - 500V DC 印加
接触抵抗 MIL-STD-202、メソッド307; 0.050 Ω
ハウジング素材 セラミック
接点材料 銀/ニッケル合金
取付け ブラケットなし
認証規格 UL、CSA、VDE
コメント 高電流
シリーズ名 2450RCH

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
商業用サーモスタット データシート 英語 756KB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

製品の概要

  • コスト効果
  • リベットスリーブ構造
  • 「H」と記載された4種類の構造は、ブラケット取り付け用途
  • 高温対応
  • 高電流

アプリケーション

  • テーブルトップ アプライアンス
  • 商用コーヒーメーカー

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink