何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

 80920084自動リセット - ハネウェル


技術仕様

機能特性 立ち上がりでクローズ
リセットタイプ 自動
動作温度 0°C〜260°C [32°F〜500°F]
アンペア数 15 A/10 A
電圧 120 Vac/250 Vac
オープン温度 115.0℃ [239℉]
オープン公差 5.0℃ [9℉]
クローズ温度 130.0℃ [266℉]
クローズ公差 5.0℃ [9℉]
環境曝露範囲 -20°C〜287°C [0°F〜550°F]
絶縁耐力 MIL-STD-202、メソッド301; 2000 Vac 60 Hz - 端子とケース間
絶縁抵抗 MIL-STD-202、メソッド302; 条件B - 500MΩ - 500V DC 印加
接触抵抗 MIL-STD-202、メソッド307; 0.050 Ω
ハウジング素材 セラミック
接点材料 銀/ニッケル合金
取付け ブラケットなし
認証規格 UL、CSA、VDE
コメント 高電流
シリーズ名 2450RC

技術仕様

機能特性 立ち上がりでクローズ
リセットタイプ 自動
動作温度 0°C〜260°C [32°F〜500°F]
アンペア数 15 A/10 A
電圧 120 Vac/250 Vac
オープン温度 115.0℃ [239℉]
オープン公差 5.0℃ [9℉]
クローズ温度 130.0℃ [266℉]
クローズ公差 5.0℃ [9℉]
環境曝露範囲 -20°C〜287°C [0°F〜550°F]
絶縁耐力 MIL-STD-202、メソッド301; 2000 Vac 60 Hz - 端子とケース間
絶縁抵抗 MIL-STD-202、メソッド302; 条件B - 500MΩ - 500V DC 印加
接触抵抗 MIL-STD-202、メソッド307; 0.050 Ω
ハウジング素材 セラミック
接点材料 銀/ニッケル合金
取付け ブラケットなし
認証規格 UL、CSA、VDE
コメント 高電流
シリーズ名 2450RC

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
商業用サーモスタット データシート 英語 756KB
睡眠時無呼吸用治療器用センサ アプリケーションノート 英語 2MB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

製品の概要

  • コスト効果
  • リベットスリーブ構造
  • ロープロファイル
  • 高温対応
  • 高電流

アプリケーション

  • HVAC(冷暖房空調設備)
  • 電源
  • 家庭用暖炉
  • グルーガン

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink