機能特性 | 立ち上がりでオープン |
リセットタイプ | 自動 |
動作温度 | 0°C〜150°C [32°F〜302°F] |
アンペア数 | 0.5 A |
電圧 | 250 Vac/50 Vdc |
オープン温度 | 51.7℃ [125℉] |
オープン公差 | 2.8℃ [5℉] |
クローズ温度 | 40.6℃ [105℉] |
クローズ公差 | 3.9℃ [7℉] |
環境曝露範囲 | -18°C〜177°C [0°F〜350°F] |
絶縁耐力 | MIL-STD-202、メソッド301; 2000 Vac 60 Hz - 端子とケース間 |
絶縁抵抗 | MIL-STD-202、メソッド302; 条件B - 500MΩ - 500V DC 印加 |
接触抵抗 | MIL-STD-202、メソッド307; 0.050 Ω |
ハウジング素材 | フェノール製 |
接点材料 | WE-1金合金クロスポイント |
取付け | ブラケットなし |
認証規格 | UL、CSA |
コメント | 低電圧 |
シリーズ名 | 2450HRG |
技術仕様
機能特性 | 立ち上がりでオープン |
リセットタイプ | 自動 |
動作温度 | 0°C〜150°C [32°F〜302°F] |
アンペア数 | 0.5 A |
電圧 | 250 Vac/50 Vdc |
オープン温度 | 51.7℃ [125℉] |
オープン公差 | 2.8℃ [5℉] |
クローズ温度 | 40.6℃ [105℉] |
クローズ公差 | 3.9℃ [7℉] |
環境曝露範囲 | -18°C〜177°C [0°F〜350°F] |
絶縁耐力 | MIL-STD-202、メソッド301; 2000 Vac 60 Hz - 端子とケース間 |
絶縁抵抗 | MIL-STD-202、メソッド302; 条件B - 500MΩ - 500V DC 印加 |
接触抵抗 | MIL-STD-202、メソッド307; 0.050 Ω |
ハウジング素材 | フェノール製 |
接点材料 | WE-1金合金クロスポイント |
取付け | ブラケットなし |
認証規格 | UL、CSA |
コメント | 低電圧 |
シリーズ名 | 2450HRG |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
商業用サーモスタット | データシート | 英語 | 756KB |
---|---|---|---|
サーモスタットラインガイド | 製品ラインナップガイド | 英語 | 444KB |
サーマルセンサ | 製品レンジガイド | 英語 | 12MB |