何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

 80980259自動リセット - ハネウェル


技術仕様

機能特性 立ち上がりでオープン
リセットタイプ 自動
動作温度 0°C〜150°C [32°F〜302°F]
アンペア数 15 A/10 A
電圧 120 Vac/250 Vac
オープン温度 79.4℃ [175℉]
オープン公差 2.8℃ [5℉]
クローズ温度 68.9℃ [156℉]
クローズ公差 3.9℃ [7℉]
環境曝露範囲 -18°C〜177°C [0°F〜350°F]
絶縁耐力 MIL-STD-202、メソッド301; 2000 Vac 60 Hz - 端子とケース間
絶縁抵抗 MIL-STD-202、メソッド302; 条件B - 500MΩ - 500V DC 印加
接触抵抗 MIL-STD-202、メソッド307; 0.050 Ω
ハウジング素材 フェノール製
接点材料 銀/ニッケル合金
取付け B203S可動ブラケット
認証規格 UL、CSA
コメント 高電流
シリーズ名 2450HR

技術仕様

機能特性 立ち上がりでオープン
リセットタイプ 自動
動作温度 0°C〜150°C [32°F〜302°F]
アンペア数 15 A/10 A
電圧 120 Vac/250 Vac
オープン温度 79.4℃ [175℉]
オープン公差 2.8℃ [5℉]
クローズ温度 68.9℃ [156℉]
クローズ公差 3.9℃ [7℉]
環境曝露範囲 -18°C〜177°C [0°F〜350°F]
絶縁耐力 MIL-STD-202、メソッド301; 2000 Vac 60 Hz - 端子とケース間
絶縁抵抗 MIL-STD-202、メソッド302; 条件B - 500MΩ - 500V DC 印加
接触抵抗 MIL-STD-202、メソッド307; 0.050 Ω
ハウジング素材 フェノール製
接点材料 銀/ニッケル合金
取付け B203S可動ブラケット
認証規格 UL、CSA
コメント 高電流
シリーズ名 2450HR

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
商業用サーモスタット データシート 英語 756KB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

製品の概要

  • コスト効果
  • リベットスリーブ構造
  • アプリケーション取り付けブラケット用のポスト付き「H」構造
  • 高電流

アプリケーション

  • HVAC(冷暖房空調設備)
  • 大型家電製品
  • 自動車
  • 熱および煙探知
  • オフィス用コピー機

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

Do Not Sell My Personal Information

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink