何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

 80880374手動リセット - ハネウェル


技術仕様

機能特性 立ち上がりでオープン
リセットタイプ 手動
動作温度 52°C〜232°C [125°F〜450°F]
アンペア数 15 A/10 A
電圧 120 Vac/250 Vac
オープン温度 210.0℃ [410℉]
オープン公差 4.4℃ [8℉]
クローズ温度 手動
クローズ公差 なし
環境曝露範囲 10°C〜260°C [50°F〜500°F]
絶縁耐力 MIL-STD-202、メソッド301; 2000 Vac 60 Hz - 端子とケース間
絶縁抵抗 MIL-STD-202、メソッド302; 条件B - 500MΩ - 500V DC 印加
接触抵抗 MIL-STD-202、メソッド307; 0.050 Ω
ハウジング素材 セラミック
接点材料 銀/ニッケル合金
取付け B203可動ブラケット
認証規格 UL、CSA、VDE
コメント なし
シリーズ名 2450CM

技術仕様

機能特性 立ち上がりでオープン
リセットタイプ 手動
動作温度 52°C〜232°C [125°F〜450°F]
アンペア数 15 A/10 A
電圧 120 Vac/250 Vac
オープン温度 210.0℃ [410℉]
オープン公差 4.4℃ [8℉]
クローズ温度 手動
クローズ公差 なし
環境曝露範囲 10°C〜260°C [50°F〜500°F]
絶縁耐力 MIL-STD-202、メソッド301; 2000 Vac 60 Hz - 端子とケース間
絶縁抵抗 MIL-STD-202、メソッド302; 条件B - 500MΩ - 500V DC 印加
接触抵抗 MIL-STD-202、メソッド307; 0.050 Ω
ハウジング素材 セラミック
接点材料 銀/ニッケル合金
取付け B203可動ブラケット
認証規格 UL、CSA、VDE
コメント なし
シリーズ名 2450CM

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
商業用サーモスタット データシート 英語 756KB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

製品の概要

  • コスト効果
  • リベットスリーブ構造
  • 手動リセット可能
  • 高温対応

アプリケーション

  • HVAC(冷暖房空調設備)
  • 家庭用電化製品
  • 温水ヒータ
  • オフィス・オートメーション

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink