何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

航空宇宙、軍用、海事(AOM) - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 23 FW
センサタイプ 厳環境対応
テクノロジー ホール効果
供給電流 25 mA
供給電圧 18 Vdc〜32 Vdc
負荷電流 20 mA
出力タイプ ノーマルオープン、電流シンク
動作温度 -55°C〜125°C [-67°F〜257°F]
形状 シリンダ形状
パッケージ 一体型センサ
寸法 22.2 mm [0.9 in]
ハウジング素材 ステンレススチール
検出面 ステンレススチール
端子 コネクタ
コネクタ D38999/25YC35PA
動作周波数 2000 Hz
耐衝撃性 20g
BITE あり
反転極性 なし
短絡 なし
耐圧 なし
絶縁抵抗 500Vdcで100MΩ
平均故障間隔 115000
高度気圧 50000ft
伝導妨害感受性 MIL-STD-461E
RF妨害 MIL-STD-461E
RF放射 MIL-STD-461E
伝導性放射 MIL-STD-461E
重量 130 g [4.6 oz]
UNSPSC 商品 41111926 近接センサ
UNSPSCコード 41111926

技術仕様

シリーズ名 23 FW
センサタイプ 厳環境対応
テクノロジー ホール効果
供給電流 25 mA
供給電圧 18 Vdc〜32 Vdc
負荷電流 20 mA
出力タイプ ノーマルオープン、電流シンク
動作温度 -55°C〜125°C [-67°F〜257°F]
形状 シリンダ形状
パッケージ 一体型センサ
寸法 22.2 mm [0.9 in]
ハウジング素材 ステンレススチール
検出面 ステンレススチール
端子 コネクタ
コネクタ D38999/25YC35PA
動作周波数 2000 Hz
耐衝撃性 20g
BITE あり
反転極性 なし
短絡 なし
耐圧 なし
絶縁抵抗 500Vdcで100MΩ
平均故障間隔 115000
高度気圧 50000ft
伝導妨害感受性 MIL-STD-461E
RF妨害 MIL-STD-461E
RF放射 MIL-STD-461E
伝導性放射 MIL-STD-461E
重量 130 g [4.6 oz]
UNSPSC 商品 41111926 近接センサ
UNSPSCコード 41111926

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
近接センサラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 164KB
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB

アプリケーション

  • ドアおよびユーティリティシステム
  • 昇降機
  • 油圧システム
  • バルブ、エンジン/逆噴射システム
  • 発電システム
  • 環境制御システム
  • 航空機着陸ギア
  • 拳銃タレット位置コントロール
  • ドアおよびハッチ開閉モニタリング

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink