何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

航空宇宙、軍用、海事(AOM) - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 200 FW
センサタイプ 厳環境対応
テクノロジー ホール効果
供給電流 25°Cで最大20 mA
供給電圧 18 Vdc〜32 Vdc
出力タイプ ノーマルオープン、電流シンク
動作温度 -54°C〜100°C [-65.2°F〜212°F]
形状 シリンダ形状
パッケージ 一体型センサ
寸法 5/8 in(24UNEFねじ山)
ハウジング素材 ステンレススチール
検出面 シールド仕様
センシング面素材 ステンレススチール
端子 コネクタ、MS3116-8-4Sに一致
動作保証距離 2 mm~2.99 mm [0.0787 in~0.1177 in]
動作周波数 1.5 kHz
繰り返し精度 ±1%
耐衝撃性 MIL-STD-810B Method 516:100g 1 m sec
耐振動性 25g ピーク正弦波
短絡 あり
リーク電流 10µA(µA最大)
コメント 最大動作ガウス: 550|ハネウェルから入手可能な101MG7マグネットで測定した検出距離; 直径6.35 mm [0.250 in] x 長さ6.35 mm [0.250 in]、焼結アルニコ8IIE
製品取り扱い地域 全地域
電圧ドロップ
重量 85 g [3.19 oz]
UNSPSC 商品 41111926 近接センサ
UNSPSCコード 41111926

技術仕様

シリーズ名 200 FW
センサタイプ 厳環境対応
テクノロジー ホール効果
供給電流 25°Cで最大20 mA
供給電圧 18 Vdc〜32 Vdc
出力タイプ ノーマルオープン、電流シンク
動作温度 -54°C〜100°C [-65.2°F〜212°F]
形状 シリンダ形状
パッケージ 一体型センサ
寸法 5/8 in(24UNEFねじ山)
ハウジング素材 ステンレススチール
検出面 シールド仕様
センシング面素材 ステンレススチール
端子 コネクタ、MS3116-8-4Sに一致
動作保証距離 2 mm~2.99 mm [0.0787 in~0.1177 in]
動作周波数 1.5 kHz
繰り返し精度 ±1%
耐衝撃性 MIL-STD-810B Method 516:100g 1 m sec
耐振動性 25g ピーク正弦波
短絡 あり
リーク電流 10µA(µA最大)
コメント 最大動作ガウス: 550|ハネウェルから入手可能な101MG7マグネットで測定した検出距離; 直径6.35 mm [0.250 in] x 長さ6.35 mm [0.250 in]、焼結アルニコ8IIE
製品取り扱い地域 全地域
電圧ドロップ
重量 85 g [3.19 oz]
UNSPSC 商品 41111926 近接センサ
UNSPSCコード 41111926

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB

製品の概要

  • ホール効果、磁場検知
  • 高周波数スイッチング
  • 小型ハウジング
  • 高レベル電子保護
  • リード線またはコネクタ端子

アプリケーション

  • 航空機着陸ギア
  • 拳銃タレット位置コントロール
  • ドアおよびハッチ開閉モニタリング

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink