何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

フランジ付きリアクショントルクトランスデューサ - ハネウェル


技術仕様

製品 2112-50K
タイプレベル1 テスト&メジャメント
タイプレベル2 トルクトランスデューサ
タイプレベル3 反応 - フランジ
機能レベル1 産業機器
機能レベル2 輸送機器
オーダーコード 2112-50K、1AD、2U、6AC、15C
トルク範囲 50000 in-lb
トルクタイプ 応答
精度 ±0.15 %
ヒステリシス ±0.1 % 定格出力
非直線性 ±0.1 % 定格出力
繰り返し精度 ±0.05 % 定格出力
出力 ±2 mV/V(ノミナル)@ 定格能力
温度(動作時) -54°C~93°C [-65°F~200°F]
温度(補正済み) 21°C〜77°C [70°F〜170°F]
温度効果(ゼロ) 定格出力の ±0.002 %/°F
温度効果(出力) 読み取り/°Fの±0.002%
電気端子(標準) MS-3102E-14S-5P
ねじり剛性 8,000000 in-lb/rad
励起(最大) 20 Vdc または Vac 最大RMS
絶縁抵抗 > 5000 Ohm @ 50 Vdc
ブリッジ抵抗 350 Ohm(ノミナル)
ブリッジ数 1
ゼロバランス 定格出力の ±1.0 %
UNSPSCコード 41111934
UNSPSC 商品 力あるいはトルクセンサ
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 2110

技術仕様

製品 2112-50K
タイプレベル1 テスト&メジャメント
タイプレベル2 トルクトランスデューサ
タイプレベル3 反応 - フランジ
機能レベル1 産業機器
機能レベル2 輸送機器
オーダーコード 2112-50K、1AD、2U、6AC、15C
トルク範囲 50000 in-lb
トルクタイプ 応答
精度 ±0.15 %
ヒステリシス ±0.1 % 定格出力
非直線性 ±0.1 % 定格出力
繰り返し精度 ±0.05 % 定格出力
出力 ±2 mV/V(ノミナル)@ 定格能力
温度(動作時) -54°C~93°C [-65°F~200°F]
温度(補正済み) 21°C〜77°C [70°F〜170°F]
温度効果(ゼロ) 定格出力の ±0.002 %/°F
温度効果(出力) 読み取り/°Fの±0.002%
電気端子(標準) MS-3102E-14S-5P
ねじり剛性 8,000000 in-lb/rad
励起(最大) 20 Vdc または Vac 最大RMS
絶縁抵抗 > 5000 Ohm @ 50 Vdc
ブリッジ抵抗 350 Ohm(ノミナル)
ブリッジ数 1
ゼロバランス 定格出力の ±1.0 %
UNSPSCコード 41111934
UNSPSC 商品 力あるいはトルクセンサ
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 2110

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル2112高解像度写真 写真 -- 567KB
モデル2112低解像度写真 写真 -- 78KB
モデル2110-2116応答トルクトランスデューサ データシート データシート 英語 278KB
Torque Accessories Datasheet データシート 英語 577KB
モデル2110 外部配線図 技術情報 英語 54KB
モデル 2110 外形図 技術情報 英語 54KB
モデル 2111 外形図 技術情報 英語 187KB
モデル 2113 外形図 技術情報 英語 2MB
モデル 2114 外形図 技術情報 英語 61KB
モデル 2115 外形図 技術情報 英語 177KB
モデル 2116 外形図 技術情報 英語 157KB
ホワイトペーパー:トルクを測定する新しい方法 ホワイトペーパー 英語 193KB
モデル2110 前面図 英語 121KB
モデル2110 下面図 英語 160KB
モデル2110 上面図 英語 170KB
T&Mトルクトランスデューサ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB

製品の概要

  • 2000 in-lb ~ 2400000 in-lb 容量
  • 0.1 % 非線形性およびヒステリシス
  • 高ねじり剛性
  • 曲げモーメントへの高耐性
  • 可動部がないため低感度

アプリケーション

  • タイヤの制動
  • モータ動力計
  • 摩擦滑りテスト
  • ツイスト計測
  • 構造耐久性
  • 部品あるいは製品テスト

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink