何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

フランジ付きリアクショントルクトランスデューサ - ハネウェル


技術仕様

製品 2110-2K
タイプレベル1 テスト&メジャメント
タイプレベル2 トルクトランスデューサ
タイプレベル3 反応 - フランジ
機能レベル1 産業機器
機能レベル2 輸送機器
オーダーコード 2110-2K,1AD,2U,6AC,15C
トルク範囲 2000 in-lb
トルクタイプ 応答
精度 ±0.15 %
ヒステリシス ±0.1 % 定格出力
非直線性 ±0.1 % 定格出力
繰り返し精度 ±0.05 % 定格出力
出力 ±2 mV/V(ノミナル)@ 定格能力
温度(動作時) -54°C~93°C [-65°F~200°F]
温度(補正済み) 21°C〜77°C [70°F〜170°F]
温度効果(ゼロ) 定格出力の ±0.002 %/°F
温度効果(出力) 読み取り/°Fの±0.002%
電気端子(標準) MS-3102E-14S-5P
ねじり剛性 384000 in-lb/rad
励起(最大) 20 Vdc または Vac 最大RMS
絶縁抵抗 > 5000 Ohm @ 50 Vdc
ブリッジ抵抗 350 Ohm(ノミナル)
ブリッジ数 1
ゼロバランス 定格出力の ±1.0 %
UNSPSCコード 41111934
UNSPSC 商品 力あるいはトルクセンサ
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 2110

技術仕様

製品 2110-2K
タイプレベル1 テスト&メジャメント
タイプレベル2 トルクトランスデューサ
タイプレベル3 反応 - フランジ
機能レベル1 産業機器
機能レベル2 輸送機器
オーダーコード 2110-2K,1AD,2U,6AC,15C
トルク範囲 2000 in-lb
トルクタイプ 応答
精度 ±0.15 %
ヒステリシス ±0.1 % 定格出力
非直線性 ±0.1 % 定格出力
繰り返し精度 ±0.05 % 定格出力
出力 ±2 mV/V(ノミナル)@ 定格能力
温度(動作時) -54°C~93°C [-65°F~200°F]
温度(補正済み) 21°C〜77°C [70°F〜170°F]
温度効果(ゼロ) 定格出力の ±0.002 %/°F
温度効果(出力) 読み取り/°Fの±0.002%
電気端子(標準) MS-3102E-14S-5P
ねじり剛性 384000 in-lb/rad
励起(最大) 20 Vdc または Vac 最大RMS
絶縁抵抗 > 5000 Ohm @ 50 Vdc
ブリッジ抵抗 350 Ohm(ノミナル)
ブリッジ数 1
ゼロバランス 定格出力の ±1.0 %
UNSPSCコード 41111934
UNSPSC 商品 力あるいはトルクセンサ
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 2110

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル2110高解像度写真 写真 -- 622KB
モデル2110低解像度写真 写真 -- 121KB
モデル2110-2116応答トルクトランスデューサ データシート データシート 英語 278KB
ホワイトペーパー:トルクを測定する新しい方法 ホワイトペーパー 英語 193KB
T&Mトルクトランスデューサ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB

製品の概要

  • 2000 in-lb ~ 2400000 in-lb 容量
  • 0.1 % 非線形性およびヒステリシス
  • 高ねじり剛性
  • 曲げモーメントへの高耐性
  • 可動部がないため低感度

アプリケーション

  • タイヤの制動
  • モータ動力計
  • 摩擦滑りテスト
  • ツイスト計測
  • 構造耐久性
  • 部品あるいは製品テスト

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink