何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

20045 ACアワーメータ - ハネウェル


技術仕様

製品タイプ デラックス、AC
機能 アワーメータ
外観 円形
取付け 3 ねじ
電圧 216 Vac~264 Vac
ボルトAC 240 Vac
周波数 60 Hz
時間数 100K
ロゴ上部 ハネウェル
ロゴ底部 時間数
端子 ワイヤリード
電力定格 3.0 W
クォーツ精度 ±0.02 %
保護等級 IP65
番号サイズ 3 mm [0.12 in]
認証規格 UL、CSA、CE
製品取り扱い地域 全地域
付記 アワーメータ
シリーズ名 20000

技術仕様

製品タイプ デラックス、AC
機能 アワーメータ
外観 円形
取付け 3 ねじ
電圧 216 Vac~264 Vac
ボルトAC 240 Vac
周波数 60 Hz
時間数 100K
ロゴ上部 ハネウェル
ロゴ底部 時間数
端子 ワイヤリード
電力定格 3.0 W
クォーツ精度 ±0.02 %
保護等級 IP65
番号サイズ 3 mm [0.12 in]
認証規格 UL、CSA、CE
製品取り扱い地域 全地域
付記 アワーメータ
シリーズ名 20000

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
正確なタイムスタンプ - アワーメータ ケーススタディ 英語 345KB
低コスト、大容量の医療アプリケーションにおける高精度の経済 ホワイトペーパー 英語 3MB
アワーメータラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 571KB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
コントロール、モニター、および圧力スイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー 製品レンジガイド 英語 11MB

製品の概要

  • ポリカーボネート、衝撃耐性、 不正改ざん防止ケース
  • 完全シールド
  • 単相、同期、永久潤滑モーター
  • カスタムロゴダイアル
  • ねじ端子、ワイヤリード、または1/4 in ブレード
  • 特殊ワイヤ長

アプリケーション

  • 技術情報
  • Surtran
  • 産業機器
  • 医療機器
  • 船舶