スイッチタイプ | MICRO SWITCH™ サブミニチュア12.7mm H×6.35mm W×20.3mm L [0.5in H×0.25in W×0.8in L] |
電流定格 | 7 A |
回路 | SPDT |
端子 | リード線 |
シールド | 環境シール |
MIL Spec. 極 | MS27994-1 |
取付け中心 | 4.8 mm [0.19 in] |
付記 | 305 mm [1 ft] リード線、底面引き出し。 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
UNSPSCコード | 39122209 |
UNSPSC 商品 | 39122209スナップスイッチ |
シリーズ名 | XE |
技術仕様
スイッチタイプ | MICRO SWITCH™ サブミニチュア12.7mm H×6.35mm W×20.3mm L [0.5in H×0.25in W×0.8in L] |
電流定格 | 7 A |
回路 | SPDT |
端子 | リード線 |
シールド | 環境シール |
MIL Spec. 極 | MS27994-1 |
取付け中心 | 4.8 mm [0.19 in] |
付記 | 305 mm [1 ft] リード線、底面引き出し。 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
UNSPSCコード | 39122209 |
UNSPSC 商品 | 39122209スナップスイッチ |
シリーズ名 | XE |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
1XE1高解像度写真 | 写真 | 英語 | 482KB |
---|---|---|---|
1XE1低解像度写真 | 写真 | 英語 | 68KB |
MICRO SWITCH SE/XEシリーズ ミニチュアシールド ベーシックスイッチ | データシート | 英語 | 1MB |
MICRO SWITCH密閉型高精度スイッチ製品ラインガイド | 製品ラインナップガイド | 英語 | 817KB |
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 7MB |
航空宇宙&防衛関連製品 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 18MB |