何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

特殊大型ベーシックスイッチ - ハネウェル


技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCH 標準12.7mm H×12.7mm W×31.75mm L [0.5in H×0.5in W×1.25in L]
電流定格 10 A
シールド なし
回路 2 CKT DB
アクチュエータ ピンプランジャー
端子 はんだ
動作温度 -55°C~125°C [-67°F~257°F]
電圧 250 Vac
接点タイプ
材料 プラスチック
ハウジング素材 汎用フェノール類
認証規格 UL、CSA
取付けねじサイズ 2.57 mm [0.101 in]
取付け中心 13.21 mm [0.520 in]
締め付けトルク 0,44 N m [4.0in lb]
重量 9.07 g [0.02 lb]
パッケージ高さ 12.7 mm [0.5 in]
パッケージ幅 12.7 mm [0.50 in]
パッケージ長さ 50.8 mm [2.0 in]
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 TB

技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCH 標準12.7mm H×12.7mm W×31.75mm L [0.5in H×0.5in W×1.25in L]
電流定格 10 A
シールド なし
回路 2 CKT DB
アクチュエータ ピンプランジャー
端子 はんだ
動作温度 -55°C~125°C [-67°F~257°F]
電圧 250 Vac
接点タイプ
材料 プラスチック
ハウジング素材 汎用フェノール類
認証規格 UL、CSA
取付けねじサイズ 2.57 mm [0.101 in]
取付け中心 13.21 mm [0.520 in]
締め付けトルク 0,44 N m [4.0in lb]
重量 9.07 g [0.02 lb]
パッケージ高さ 12.7 mm [0.5 in]
パッケージ幅 12.7 mm [0.50 in]
パッケージ長さ 50.8 mm [2.0 in]
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 TB

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH BS/ DT/MT/MN/TB シリーズ プレミアム大型スナップアクション スイッチ データシート 英語 2MB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 16MB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB

製品の概要

  • 2回路および4回路のダブルブレーク
  • スイッチの電力負荷容量 10 A まで
  • モーター処理能力は125 Vacで373 W [1/2 hp]
  • モーメンタリ動作
  • アクチュエーションと端子の選択

アプリケーション

  • 最新の制御システム
  • 溶接
  • 産業機器

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink