何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

 密閉ベーシックスイッチ - ハネウェル


技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCH™ サブミニチュア12.7mm H×6.35mm W×20.3mm L [0.5in H×0.25in W×0.8in L]
電流定格 5 A
回路 SPDT
端子 はんだ
シールド 環境シール
取付け中心 9.53 mm ±0.05 mm [0.375 in ±0.002 in]
付記 タレット型はんだ付け端子。
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122209
UNSPSC 商品 39122209スナップスイッチ
シリーズ名 SE

技術仕様

スイッチタイプ MICRO SWITCH™ サブミニチュア12.7mm H×6.35mm W×20.3mm L [0.5in H×0.25in W×0.8in L]
電流定格 5 A
回路 SPDT
端子 はんだ
シールド 環境シール
取付け中心 9.53 mm ±0.05 mm [0.375 in ±0.002 in]
付記 タレット型はんだ付け端子。
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122209
UNSPSC 商品 39122209スナップスイッチ
シリーズ名 SE

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
1SE1-T高解像度写真 写真 英語 1MB
1SE1-T低解像度写真 写真 英語 125KB
MICRO SWITCH SE/XEシリーズ ミニチュアシールド ベーシックスイッチ データシート 英語 1MB
50023187:91SEシリーズ 防爆封入型ベーシックスイッチ 取付説明書 英語 377KB
MICRO SWITCH密閉型高精度スイッチ製品ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 817KB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 7MB
航空宇宙&防衛関連製品 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 18MB

製品の概要

  • 超小型パッケージサイズ
  • スイッチの電力負荷容量 7 A まで
  • 温度耐性: 105 °C [221 °F]
  • 高温構造使用範囲:149 °C [300 °F]
  • MIL-PRF-8805による水密シール、エンクロージャ設計シンボル 3
  • アクチュエーション選択可能

アプリケーション

  • 航空機
  • 軍用
  • 湿気または粉塵を含む産業環境

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink