何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

航空宇宙近接センサ - ハネウェル


技術仕様

フォームファクタ インライン、円柱形状スレッド付き
範囲 Ga/Gd 2.50 mm/3.50 mm [0.098 in/0.138 in]
電気出力タイプ 3線、電流シンク出力、近/遠/故障
端子 D38999/25YA98PN
ピッグテール長 該当なし
ハードウェア ワッシャーMS25081C6(1 nos.); 六角ナットMS21340-05(2 nos.)
重量 60 g~150 g
検出距離 最大4 mm 
検出面 Inconel®
外面物質 ステンレススチール
センサヘッド直径 13.5 mm [0.53 in]
MTBF 飛行時間 500000時間
供給電圧 12 Vdc〜28 Vdc
供給電流 <10 mA
動作温度 -55°C~115°C [-67°F~239°F]
ターゲット応答時間 5 ms
絶縁耐力 500 Vdc/500 Vac for 1 minute
絶縁抵抗 50 Vdcで200 mOhm以上
ターゲット物質 17-4 PHステンレススチール 条件H1025向け熱処理済み
ターゲット寸法 25 mm x 18 mm x 3 mmの長方形ターゲット

技術仕様

フォームファクタ インライン、円柱形状スレッド付き
範囲 Ga/Gd 2.50 mm/3.50 mm [0.098 in/0.138 in]
電気出力タイプ 3線、電流シンク出力、近/遠/故障
端子 D38999/25YA98PN
ピッグテール長 該当なし
ハードウェア ワッシャーMS25081C6(1 nos.); 六角ナットMS21340-05(2 nos.)
重量 60 g~150 g
検出距離 最大4 mm 
検出面 Inconel®
外面物質 ステンレススチール
センサヘッド直径 13.5 mm [0.53 in]
MTBF 飛行時間 500000時間
供給電圧 12 Vdc〜28 Vdc
供給電流 <10 mA
動作温度 -55°C~115°C [-67°F~239°F]
ターゲット応答時間 5 ms
絶縁耐力 500 Vdc/500 Vac for 1 minute
絶縁抵抗 50 Vdcで200 mOhm以上
ターゲット物質 17-4 PHステンレススチール 条件H1025向け熱処理済み
ターゲット寸法 25 mm x 18 mm x 3 mmの長方形ターゲット

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
GAPS & HAPS Series Aerospace Proximity Sensors データシート 英語 3MB
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors 取付説明書 英語 569KB
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors for Aerospace Applications アプリケーションノート 英語 1MB
航空宇宙&防衛関連製品 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 18MB
GAPS & HAPS Comparative Infographic アプリケーションノート 英語 1MB
1PCTD3AAN1-000CAD図面 CADモデル -- 2MB
ホワイトペーパー:近接センサがいつ故障するかご存じですか? ホワイトペーパー 英語 600KB

製品の概要

  • 業界トップの間接落雷と電導体強度:今日の複合航空機および着陸ギア、逆推力装置、そして飛行制御部など最も困難なアプリケーションに求められるさらに高度な要求を満たします。
  • 優れた振動強度:極度に高い振動アプリケーションにも耐えることが可能
  • 環境的強度:完全密閉パッケージは、アプリケーション環境におけるセンサ汚染の可能性を排除するため、苛酷な環境下でも長期間の信頼性を提供します。さらに、ハネウェルはリード線(ピッグテール)構成に密閉シールを施す革新的な方法を開発しました
  • 統合正常性モニタリング機能:センサの正常性を示す、オプションの第3の出力状態(正常か故障しているか)を提示します。メンテナンス時間の削減、フライト遅延の削減、および航空機の耐用期間内における全般的なメンテナンスコストを低減します
  • 非接触設計:非接触テクノロジを使用することで、ターゲットが置かれる汚れた過酷な環境に関わらずその存在・不在を感知でき、機械故障のメカニズムを排除して損耗を減らし、ダウンタイムの最小化、耐久性の向上、そして信頼性を向上できます

アプリケーション

  • Harsh aircraft applications, including:
  • 逆推力装置アクチュエーションシステム(TRAS)(収容または展開状態)
  • バルブ
  • エンジン
  • アクチュエーター
  • Nacelle
  • Canopies

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink