何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

航空宇宙近接センサ - ハネウェル


技術仕様

フォームファクタ インライン、円柱形状フランジ付き
範囲 Ga/Gd 2.50 mm/3.50 mm [0.098 in/0.138 in]
電気出力タイプ 3線、電流シンク出力、近/遠/故障
端子 EN2997Y10803MN
ピッグテール長 該当なし
ハードウェア なし
重量 60 g~150 g
検出距離 最大5 mm 
検出面 Inconel®
外面物質 ステンレススチール
センサヘッド直径 13.5 mm [0.53 in]
MTBF >飛行時間 1,000000時間
供給電圧 12 Vdc〜28 Vdc
供給電流 <10 mA
動作温度 -55°C~115°C [-67°F~239°F]
ターゲット応答時間 5 ms
絶縁耐力 1500 Vdcおよび1500 Vac
絶縁抵抗 50 Vdcで200 mOhm以上
ターゲット物質 17-4 PHステンレススチール 条件H1025向け熱処理済み
ターゲット寸法 25 mm x 18 mm x 3 mmの長方形ターゲット

技術仕様

フォームファクタ インライン、円柱形状フランジ付き
範囲 Ga/Gd 2.50 mm/3.50 mm [0.098 in/0.138 in]
電気出力タイプ 3線、電流シンク出力、近/遠/故障
端子 EN2997Y10803MN
ピッグテール長 該当なし
ハードウェア なし
重量 60 g~150 g
検出距離 最大5 mm 
検出面 Inconel®
外面物質 ステンレススチール
センサヘッド直径 13.5 mm [0.53 in]
MTBF >飛行時間 1,000000時間
供給電圧 12 Vdc〜28 Vdc
供給電流 <10 mA
動作温度 -55°C~115°C [-67°F~239°F]
ターゲット応答時間 5 ms
絶縁耐力 1500 Vdcおよび1500 Vac
絶縁抵抗 50 Vdcで200 mOhm以上
ターゲット物質 17-4 PHステンレススチール 条件H1025向け熱処理済み
ターゲット寸法 25 mm x 18 mm x 3 mmの長方形ターゲット

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
近接センサラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 164KB
データシート:IHMシリーズ航空宇宙近接センサ データシート 英語 1MB
32318767:IHMシリーズ航空宇宙近接センサ取付方法説明書 取付説明書 英語 274KB
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
航空宇宙アプリケーション用IHMシリーズ近接センサ アプリケーションノート 英語 740KB
航空宇宙&防衛関連製品 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 22MB
1PCFD3ACNN-000CAD図面 CADモデル -- 255KB

製品の概要

  • 業界トップの間接落雷と電導体強度:今日の複合航空機および着陸ギア、逆推力装置、そして飛行制御部など最も困難なアプリケーションに求められるさらに高度な要求を満たします。
  • 優れた振動強度:極度に高い振動アプリケーションにも耐えることが可能
  • 環境的強度:完全密閉パッケージは、アプリケーション環境におけるセンサ汚染の可能性を排除するため、苛酷な環境下でも長期間の信頼性を提供します。さらに、ハネウェルはリード線(ピッグテール)構成に密閉シールを施す革新的な方法を開発しました
  • 統合正常性モニタリング機能:センサの正常性を示す、オプションの第3の出力状態(正常か故障しているか)を提示します。メンテナンス時間の削減、フライト遅延の削減、および航空機の耐用期間内における全般的なメンテナンスコストを低減します
  • 非接触設計:非接触テクノロジを使用することで、ターゲットが置かれる汚れた過酷な環境に関わらずその存在・不在を感知でき、機械故障のメカニズムを排除して損耗を減らし、ダウンタイムの最小化、耐久性の向上、そして信頼性を向上できます

アプリケーション

  • 逆推力装置アクチュエーションシステム(TRAS)(収容または展開状態)
  • ドア(開/閉位置、ロック状態)
  • 貨物荷積みラッチ検出(パレットロック)
  • 避難用スライドドアロックメカニズム
  • 飛行制御(フラップ/スラットスポイラー)
  • 着陸ギア(アップロック、ダウンロック、&車輪にかかる重量(WOW))

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink