何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

航空用線形可変差動変圧器 - ハネウェル


技術仕様

チャネル デュアルタンデム
取付け フランジ付き
ストローク範囲 35.56 mm [1.40 in]
ハウジング素材 17-4 PH ステンレススチール
電気コネクタ ピッグテール(フライングリード)
プローブフィッティング 0.164-32スレッド付き
精度 LVDTストロークの0 %〜100 %からのフルストロークゲインの±0.5% @ 21 °C [70 °F]
MTBF 最小100万
消費電流 最大 11 mA
入力インピーダンス 650 Ω 最小@3000 Hz
出力インピーダンス 2000 Ω 最大@3000 Hz
機械式ストローク 0254 mm [0.010 in](電気的ストロークに加えて)
海抜高度 最大 55000 ft
寿命要件 最小1,000000時間
動作温度 -55°C~240°C [-67°F~464°F]
合計電圧 (V1+V2) は、最小4.45 VRMS〜最大5.54 VRMSまでとなります。
絶縁抵抗 500 Vdcで最小100 MΩ
機械的耐久性 最小100000機械的サイクル(完全拡張-完全格納-完全拡張)
耐振動性 60 G @ 5 Hz~2000 Hz
絶縁耐力 1500 V RMS 最小(60 Hz)
励起 7.07 ±0.14 V RMS正弦波(3000 Hz ±50 Hz)
重量 0.22 lb~2.1 lb

技術仕様

チャネル デュアルタンデム
取付け フランジ付き
ストローク範囲 35.56 mm [1.40 in]
ハウジング素材 17-4 PH ステンレススチール
電気コネクタ ピッグテール(フライングリード)
プローブフィッティング 0.164-32スレッド付き
精度 LVDTストロークの0 %〜100 %からのフルストロークゲインの±0.5% @ 21 °C [70 °F]
MTBF 最小100万
消費電流 最大 11 mA
入力インピーダンス 650 Ω 最小@3000 Hz
出力インピーダンス 2000 Ω 最大@3000 Hz
機械式ストローク 0254 mm [0.010 in](電気的ストロークに加えて)
海抜高度 最大 55000 ft
寿命要件 最小1,000000時間
動作温度 -55°C~240°C [-67°F~464°F]
合計電圧 (V1+V2) は、最小4.45 VRMS〜最大5.54 VRMSまでとなります。
絶縁抵抗 500 Vdcで最小100 MΩ
機械的耐久性 最小100000機械的サイクル(完全拡張-完全格納-完全拡張)
耐振動性 60 G @ 5 Hz~2000 Hz
絶縁耐力 1500 V RMS 最小(60 Hz)
励起 7.07 ±0.14 V RMS正弦波(3000 Hz ±50 Hz)
重量 0.22 lb~2.1 lb

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
航空宇宙&防衛関連製品 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 18MB
航空宇宙用線形可変差動変圧器 データシート データシート 英語 1MB
1LVTT140BDBCAD図面 CADモデル -- 3MB
32327730:航空宇宙用線形可変差動変圧器 取付説明書 取付説明書 英語 2MB
ポジションセンサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB
航空宇宙アプリケーションの位置検出 アプリケーションノート 英語 482KB
テクニカルノート:線形可変差動変圧器を使用する理由 技術情報 英語 222KB

製品の概要

  • 事前認証済みプラットフォーム型アプローチ:多種多様な構成とアプリケーションに確実に対応できるように、シングルチャネル、デュアルチャネル、デュアルタンデムを提供しています。
  • リグポイント位置は、設置中にシムを挿入する必要性を排除します
  • 信頼性向上: 業界トップの巻線技術、高強度材料、および業界トップの設計を用いて改善された平均故障間隔時間(MTBF)
  • サプライヤーの信頼性:提供コストの最小化と供給の確保
  • グローバルなエンジニアリングとアプリケーションに関する知識:グローバルフットプリントを展開するお客様には、新しいアプリケーションやトラブルシューティングに対応する現地サポートの提供が保証されています

アプリケーション

  • 航空宇宙&防衛
  • フライトコントロール(PFC/SFC)
  • エンジン(メカニズム/バルブ)
  • 前輪操向
  • パイロットコントロール

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink