チャネル | シングル |
取付け | スレッド付き |
ストローク範囲 | 12.7 mm [0.50 in] |
ハウジング素材 | 17-4 PH ステンレススチール |
電気コネクタ | ピッグテール(フライングリード) |
プローブフィッティング | 0.164-32スレッド付き |
精度 | LVDTストロークの0 %〜100 %からのフルストロークゲインの±0.5% @ 21 °C [70 °F] |
MTBF | 最小100万 |
消費電流 | 最大 11 mA |
入力インピーダンス | 650 Ω 最小@3000 Hz |
出力インピーダンス | 2000 Ω 最大@3000 Hz |
機械式ストローク | 0254 mm [0.010 in](電気的ストロークに加えて) |
海抜高度 | 最大 55000 ft |
寿命要件 | 最小1,000000時間 |
動作温度 | -55°C~240°C [-67°F~464°F] |
合計電圧 | (V1+V2) は、最小4.45 VRMS〜最大5.54 VRMSまでとなります。 |
絶縁抵抗 | 500 Vdcで最小100 MΩ |
機械的耐久性 | 最小100000機械的サイクル(完全拡張-完全格納-完全拡張) |
耐振動性 | 60 G @ 5 Hz~2000 Hz |
絶縁耐力 | 1500 V RMS 最小(60 Hz) |
励起 | 7.07 ±0.14 V RMS正弦波(3000 Hz ±50 Hz) |
重量 | 0.22 lb~2.1 lb |
技術仕様
チャネル | シングル |
取付け | スレッド付き |
ストローク範囲 | 12.7 mm [0.50 in] |
ハウジング素材 | 17-4 PH ステンレススチール |
電気コネクタ | ピッグテール(フライングリード) |
プローブフィッティング | 0.164-32スレッド付き |
精度 | LVDTストロークの0 %〜100 %からのフルストロークゲインの±0.5% @ 21 °C [70 °F] |
MTBF | 最小100万 |
消費電流 | 最大 11 mA |
入力インピーダンス | 650 Ω 最小@3000 Hz |
出力インピーダンス | 2000 Ω 最大@3000 Hz |
機械式ストローク | 0254 mm [0.010 in](電気的ストロークに加えて) |
海抜高度 | 最大 55000 ft |
寿命要件 | 最小1,000000時間 |
動作温度 | -55°C~240°C [-67°F~464°F] |
合計電圧 | (V1+V2) は、最小4.45 VRMS〜最大5.54 VRMSまでとなります。 |
絶縁抵抗 | 500 Vdcで最小100 MΩ |
機械的耐久性 | 最小100000機械的サイクル(完全拡張-完全格納-完全拡張) |
耐振動性 | 60 G @ 5 Hz~2000 Hz |
絶縁耐力 | 1500 V RMS 最小(60 Hz) |
励起 | 7.07 ±0.14 V RMS正弦波(3000 Hz ±50 Hz) |
重量 | 0.22 lb~2.1 lb |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
航空宇宙&防衛関連製品 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 18MB |
---|---|---|---|
航空宇宙用線形可変差動変圧器 データシート | データシート | 英語 | 1MB |
1LVTS050ADBCAD図面 | CADモデル | -- | 3MB |
32327730:航空宇宙用線形可変差動変圧器 取付説明書 | 取付説明書 | 英語 | 2MB |
ポジションセンサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 3MB |
航空宇宙アプリケーションの位置検出 | アプリケーションノート | 英語 | 482KB |
テクニカルノート:線形可変差動変圧器を使用する理由 | 技術情報 | 英語 | 222KB |