汎用リミットスイッチ
LSシリーズ
メタル ハウジング ノンプラグイン IP67シーリング、30mm x 60mmの取付けセンター CE認証
ハネウェルの MICRO SWITCHコンパクトLSリミットスイッチシリーズ は、さまざまな産業用途で長年にわたって優れたパフォーマンスを発揮する製品を提供しています。厳しい条件下で、その耐久性があり信頼できる設計が、数百万回の動作にわたって長寿命、高精度、一貫した繰り返し性を提供しています。
コンパクトなサイズと調節可能な機能によって、LSシリーズは、スペースに制約のある様々な場面で、信頼性を犠牲にすることなく活躍しています。その構造は、油、水、埃に対して密封性があり、ダイキャストハウジング、ヘッド、アクチュエータが含まれます。ヘッドやアクチュエータの品揃えにより、様々なアプリケーションのソリューションが提供されます。
LSシリーズは、プラグインなしの本体で設計されています。一方、200LSシリーズは、プラグインハウジングを備えています。