動作圧力 | 6000 psiまで |
製品タイプ | 圧力スイッチ |
コネクタ | コネクタ |
接点セットポイント | 150 psi~5000 psi |
電気的端子 | MS3106A-10SL-3Sコネクタ |
回路 | SPST、SPDT |
端子 | MS3106A-10SL-3Sコネクタ |
接点 | 銀、金 |
過負荷耐圧 | 9000 psiまで(最大) |
破壊耐圧 | 12000 psiまで |
抵抗定格 | 4 A |
誘導定格 | 2 A |
温度 | -55°C~70°C [-67°F~158°F] |
カバータイプ | ステンレススチール |
オプション | 空気、燃料、水、油、Skydrol™に最適; ゲージおよびシールドゲージを利用可能 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
シリーズ名 | 1HP |
技術仕様
動作圧力 | 6000 psiまで |
製品タイプ | 圧力スイッチ |
コネクタ | コネクタ |
接点セットポイント | 150 psi~5000 psi |
電気的端子 | MS3106A-10SL-3Sコネクタ |
回路 | SPST、SPDT |
端子 | MS3106A-10SL-3Sコネクタ |
接点 | 銀、金 |
過負荷耐圧 | 9000 psiまで(最大) |
破壊耐圧 | 12000 psiまで |
抵抗定格 | 4 A |
誘導定格 | 2 A |
温度 | -55°C~70°C [-67°F~158°F] |
カバータイプ | ステンレススチール |
オプション | 空気、燃料、水、油、Skydrol™に最適; ゲージおよびシールドゲージを利用可能 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
シリーズ名 | 1HP |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
1HP航空宇宙向け圧力スイッチ製品シート | データシート | 英語 | 250KB |
---|---|---|---|
ケーススタディ: 1HPシリーズ航空宇宙用圧力スイッチ | ケーススタディ | 英語 | 2MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
圧力スイッチ ラインガイド | 製品ラインナップガイド | 英語 | 682KB |
輸送機器 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 4MB |
コントロール、モニター、および圧力スイッチ レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 2MB |
航空宇宙&防衛関連製品 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 18MB |