何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

航空宇宙圧力スイッチ - ハネウェル


技術仕様

動作圧力 6000 psiまで
製品タイプ 圧力スイッチ
コネクタ 3ワイヤ
接点セットポイント 150 psi~5000 psi
電気的端子 背面に外部接続、M22759/7-20ワイヤ
回路 SPST、SPDT
端子 背面に外部接続、M22759/7-20ワイヤ
接点 銀、金
過負荷耐圧 9000 psiまで(最大)
破壊耐圧 12000 psiまで
抵抗定格 4 A
誘導定格 2 A
温度 -55°C~70°C [-67°F~158°F]
カバータイプ ステンレススチール
オプション 空気、燃料、水、油、Skydrol™に最適; ゲージおよびシールドゲージを利用可能
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 1HP

技術仕様

動作圧力 6000 psiまで
製品タイプ 圧力スイッチ
コネクタ 3ワイヤ
接点セットポイント 150 psi~5000 psi
電気的端子 背面に外部接続、M22759/7-20ワイヤ
回路 SPST、SPDT
端子 背面に外部接続、M22759/7-20ワイヤ
接点 銀、金
過負荷耐圧 9000 psiまで(最大)
破壊耐圧 12000 psiまで
抵抗定格 4 A
誘導定格 2 A
温度 -55°C~70°C [-67°F~158°F]
カバータイプ ステンレススチール
オプション 空気、燃料、水、油、Skydrol™に最適; ゲージおよびシールドゲージを利用可能
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 1HP

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
1HP航空宇宙向け圧力スイッチ製品シート データシート 英語 250KB
ケーススタディ: 1HPシリーズ航空宇宙用圧力スイッチ ケーススタディ 英語 2MB
圧力スイッチ ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 682KB
輸送機器 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 4MB
コントロール、モニター、および圧力スイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
航空宇宙&防衛関連製品 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 18MB

製品の概要

  • 1200 psiまでの破壊圧力
  • 高電流またはロジックレベルの負荷オプション
  • 複数の圧力フィッテングと電気コネクタを用いた構成
  • オプションの90°ワイヤハーネス外部接続
  • RTCA DO-160D 航空宇宙規格に適合
  • 異なる圧力設定点と差分に合わせた構成が簡単
  • ドロップイン交換または新しいアプリケーションに適した軽量でコンパクトなサイズ
  • 幅広いセレクションから圧力範囲、リード線、接点を選択可能
  • MIL-PRF-8805定格スイッチメカニズム
  • 業界最大を誇る150psi~5000psiの圧力範囲

アプリケーション

  • 航空宇宙システム:エンジン、燃料圧力、油圧システム
  • 軍車両
  • 武器および弾薬リリースシステム
  • 軍事海事システム

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink