製品取り扱い地域 | 全地域 |
回路 | DPDT |
アクチュエータ | トッププランジャー |
端子タイプ | リード線 |
オペレーティングフォース (OF:動作に必要な力) |
13,34 N~26,69 N [3.0 lbs~6.0 lbs] |
リリースフォース | 8,90N 最小[2.0lbs 最小] |
フルオーバートラベルフォース | 最大75,62 N [ 最大17 lbs] |
プリトラベル (PT:動作までの動き) |
最大1.02 mm [ 最大 0.04 in] |
ディフェレンシャル トラベル(DT) |
最大0.51 mm [ 最大0.02 in] |
オーバートラベル(OT) | 最小6.35 mm[0.25in 最小] |
製品タイプ | MICRO SWITCH™ ミリタリーグレイド構造 |
レバータイプ | |
電流定格 | 4 A(抵抗負荷) |
供給電圧 | 28 Vdc |
ハウジング素材 | ステンレススチール |
ハウジングタイプ | なし |
シリーズ名 | 英語 |
保護等級 | 環境 |
動作温度 | -54°C~85°C [-65°F~185°F] |
UNSPSCコード | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213リミットスイッチ |
シールド | ミリタリーグレード構造 |
技術仕様
製品取り扱い地域 | 全地域 |
回路 | DPDT |
アクチュエータ | トッププランジャー |
端子タイプ | リード線 |
オペレーティングフォース (OF:動作に必要な力) |
13,34 N~26,69 N [3.0 lbs~6.0 lbs] |
リリースフォース | 8,90N 最小[2.0lbs 最小] |
フルオーバートラベルフォース | 最大75,62 N [ 最大17 lbs] |
プリトラベル (PT:動作までの動き) |
最大1.02 mm [ 最大 0.04 in] |
ディフェレンシャル トラベル(DT) |
最大0.51 mm [ 最大0.02 in] |
オーバートラベル(OT) | 最小6.35 mm[0.25in 最小] |
製品タイプ | MICRO SWITCH™ ミリタリーグレイド構造 |
レバータイプ | なし |
電流定格 | 4 A(抵抗負荷) |
供給電圧 | 28 Vdc |
ハウジング素材 | ステンレススチール |
ハウジングタイプ | なし |
シリーズ名 | 英語 |
保護等級 | 環境 |
動作温度 | -54°C~85°C [-65°F~185°F] |
UNSPSCコード | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213リミットスイッチ |
シールド | ミリタリーグレード構造 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
MICRO SWITCHENシリーズ 耐環境シールリミットスイッチ | データシート | 英語 | 1MB |
---|---|---|---|
50032079:CH/EN/HE ローラープランジャー ロックリング | 取付説明書 | 英語 | 1MB |
MICRO SWITCH密閉型高精度スイッチ製品ラインガイド | 製品ラインナップガイド | 英語 | 817KB |
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 9MB |
航空宇宙&防衛関連製品 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 18MB |
ENシリーズ 耐環境シールリミットスイッチ | カタログ情報 | 英語 | 418KB |