シールドスイッチ
ENシリーズ
ステンレス鋼、環境シール付き MIL-PRF-8805弾力性シール、シンボル4. SPDT、DPDT 1 A~15 A(抵抗負荷)
ハネウェルMICRO SWITCH ENシリーズ リミットスイッチは、ブッシングマウントで設計、製造され、MIL-PRF-8805規格に認定されています。これらの製品は、商業用および軍用の航空機用だけでなく、商業用および軍用の地上ベースの機器用にも耐久性のあるスイッチを提供します。その他のアプリケーションとしては、厳環境向けオフロード機器などがあります。ENシリーズのスイッチは、過酷な環境におかれた非常に重要なアプリケーションでの、65年以上にわたる一貫性および信頼性を備えた動作が実証済みです。