何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

特殊大型ベーシックスイッチ - ハネウェル


技術仕様

スイッチタイプ スナップインパネルマウント(0.55 in x 1.12 in パネル切取り)
電流定格 10 A
シールド なし
回路 SPDT
アクチュエータ フィンガーグリッププランジャー
端子 クイック接続
動作温度 -37°C~82°C [-35°F~180°F]
電圧 277 Vac
接点タイプ
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大 4,17 N [15 oz] 
オーバートラベル(OT) 最小15.9 mm [0.625 in]
自由位置(FP) 最大24.1 mm [0.950 in]
ハウジング素材 ポリエステル
認証規格 UL、CSA
推奨用途 ドアの状態表示
付記 UL: E12252; CSA: LR41370
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 DM/DP

技術仕様

スイッチタイプ スナップインパネルマウント(0.55 in x 1.12 in パネル切取り)
電流定格 10 A
シールド なし
回路 SPDT
アクチュエータ フィンガーグリッププランジャー
端子 クイック接続
動作温度 -37°C~82°C [-35°F~180°F]
電圧 277 Vac
接点タイプ
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大 4,17 N [15 oz] 
オーバートラベル(OT) 最小15.9 mm [0.625 in]
自由位置(FP) 最大24.1 mm [0.950 in]
ハウジング素材 ポリエステル
認証規格 UL、CSA
推奨用途 ドアの状態表示
付記 UL: E12252; CSA: LR41370
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 DM/DP

文書


製品の概要

  • スマートな外観の頑丈なスナップインパネルマウント設計で、取付けも簡単
  • 瞬時、プッシュ・プルの交互、強制プルの操作から選択可能
  • クイック接続端子
  • 予想機械寿命: 操作百万回、サバイバル率 95%
  • UL 認知ファイル番号 E22779、CSA 認定ファイル番号 LR4442

アプリケーション

  • アプライアンスのドアライト
  • ドアインターロック
  • ストップ/スタートスイッチ

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink