何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

特殊大型ベーシックスイッチ - ハネウェル


技術仕様

スイッチタイプ スナップインパネル取付け(13.97 mm x 28.45 mm [0.55 in x 1.12 in] パネル切取り)
電流定格 10 A
シールド なし
回路 SPDT
アクチュエータ 弾丸型ノーズプランジャー
端子 クイック接続
動作温度 -37°C~82°C [-35°F~180°F]
電圧 250 Vac
接点タイプ
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大 4,17 N [15 oz] 
リリースフォース 最小 0,83 N [3.0 oz]
オーバートラベル(OT) 最小9.53 mm [0.375 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大1.14 mm [0.045 in]
材料 プラスチック
ハウジング素材 ポリエステル
認証規格 UL、CSA
推奨用途 ドアの状態表示
付記 UL: E12252; CSA: LR41370
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 DM/DP

技術仕様

スイッチタイプ スナップインパネル取付け(13.97 mm x 28.45 mm [0.55 in x 1.12 in] パネル切取り)
電流定格 10 A
シールド なし
回路 SPDT
アクチュエータ 弾丸型ノーズプランジャー
端子 クイック接続
動作温度 -37°C~82°C [-35°F~180°F]
電圧 250 Vac
接点タイプ
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大 4,17 N [15 oz] 
リリースフォース 最小 0,83 N [3.0 oz]
オーバートラベル(OT) 最小9.53 mm [0.375 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大1.14 mm [0.045 in]
材料 プラスチック
ハウジング素材 ポリエステル
認証規格 UL、CSA
推奨用途 ドアの状態表示
付記 UL: E12252; CSA: LR41370
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 DM/DP

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH DM/DPシリーズ スナップインパネルマウントベーシックスイッチ データシート 英語 1MB
化学分析器および免疫測定分析器用センサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 1MB
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison 製品レンジガイド 英語 649KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 16MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
Solutions for Oxygen Concentrators アプリケーションノート 英語 3MB
Solutions for Ventilators アプリケーションノート 英語 3MB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB

製品の概要

  • スマートな外観の頑丈なスナップインパネルマウント設計で、取付けも簡単
  • 瞬時、プッシュ・プルの交互、強制プルの操作から選択可能
  • クイック接続端子
  • 予想機械寿命: 操作百万回、サバイバル率 95%
  • UL 認知ファイル番号 E22779、CSA 認定ファイル番号 LR4442

アプリケーション

  • アプライアンスのドアライト
  • ドアインターロック
  • ストップ/スタートスイッチ

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink