何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

特殊大型ベーシックスイッチ - ハネウェル


技術仕様

スイッチタイプ スナップインパネル取付け(13.97 mm x 28.45 mm [0.55 in x 1.12 in] パネル切取り)
電流定格 10 A
シールド なし
回路 SPDT
アクチュエータ 弾丸型ノーズプランジャー
端子 クイック接続
動作温度 -37°C~82°C [-35°F~180°F]
電圧 277 Vac
接点タイプ
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大 4,17 N [15 oz] 
リリースフォース 最小 0,83 N [3.0 oz]
オーバートラベル(OT) 最小9.53 mm [0.375 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大1.14 mm [0.045 in]
動作位置(OP) 19,1 ± 1.5 mm [0.750 ± 0.060 in]
自由位置(FP) 最大22.4 mm [0.880 in]
ハウジング素材 ポリエステル
認証規格 UL、CSA
推奨用途 ドアの状態表示
付記 UL: E12252; CSA: LR41370
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 DM/DP

技術仕様

スイッチタイプ スナップインパネル取付け(13.97 mm x 28.45 mm [0.55 in x 1.12 in] パネル切取り)
電流定格 10 A
シールド なし
回路 SPDT
アクチュエータ 弾丸型ノーズプランジャー
端子 クイック接続
動作温度 -37°C~82°C [-35°F~180°F]
電圧 277 Vac
接点タイプ
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
最大 4,17 N [15 oz] 
リリースフォース 最小 0,83 N [3.0 oz]
オーバートラベル(OT) 最小9.53 mm [0.375 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大1.14 mm [0.045 in]
動作位置(OP) 19,1 ± 1.5 mm [0.750 ± 0.060 in]
自由位置(FP) 最大22.4 mm [0.880 in]
ハウジング素材 ポリエステル
認証規格 UL、CSA
推奨用途 ドアの状態表示
付記 UL: E12252; CSA: LR41370
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 DM/DP

文書


製品の概要

  • スマートな外観の頑丈なスナップインパネルマウント設計で、取付けも簡単
  • 瞬時、プッシュ・プルの交互、強制プルの操作から選択可能
  • クイック接続端子
  • 予想機械寿命: 操作百万回、サバイバル率 95%
  • UL 認知ファイル番号 E22779、CSA 認定ファイル番号 LR4442

アプリケーション

  • アプライアンスのドアライト
  • ドアインターロック
  • ストップ/スタートスイッチ

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink

致命的エラー: Access to undeclared static property: PrismLoader::$aAutoloaders in /var2/www/html/honeywell/prism_library/PrismLoader.inc.php on line 87