何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

 ケーブルプルスイッチ - ハネウェル


技術仕様

製品タイプ ケーブルプル・セーフティスイッチ
アクチュエータ ケーブル、維持
スイッチタイプ 1NC/1NOダイレクトオープニング
接点材料
ケーブル長 なし
端子タイプ 1/2 NPT
電流定格 50mA~10A(熱)
電圧 600 Vac & 250 Vdc 最大
ハウジング素材 亜鉛ダイキャスト
シリーズ名 1CPS
耐衝撃性 15 G
耐振動性 10 Hz~500 kHz、5 G
保護等級 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
CSA ファイル # LR57326
ULファイル# E37138、E157416
認証規格 UL、CE、CSA、SIL3 認定
予想機械寿命 100万回
動作温度 -40°C~85°C [-40°F~185°F]
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122205
UNSPSC 商品 39122205セーフティスイッチ
接点ブロック ヘビーデューティー配線レセプタクル付きで取り外し可能
インジケータ なし
付記 93/68/EEC指令によって修正された低電圧指令73/23/EEC。安全機能で使用されているコンポーネントに関係する指令として機械指令98/37/EECのみ。EN60947-1、EN-60947-5-1、EN60947-5-5

技術仕様

製品タイプ ケーブルプル・セーフティスイッチ
アクチュエータ ケーブル、維持
スイッチタイプ 1NC/1NOダイレクトオープニング
接点材料
ケーブル長 なし
端子タイプ 1/2 NPT
電流定格 50mA~10A(熱)
電圧 600 Vac & 250 Vdc 最大
ハウジング素材 亜鉛ダイキャスト
シリーズ名 1CPS
耐衝撃性 15 G
耐振動性 10 Hz~500 kHz、5 G
保護等級 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
CSA ファイル # LR57326
ULファイル# E37138、E157416
認証規格 UL、CE、CSA、SIL3 認定
予想機械寿命 100万回
動作温度 -40°C~85°C [-40°F~185°F]
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122205
UNSPSC 商品 39122205セーフティスイッチ
接点ブロック ヘビーデューティー配線レセプタクル付きで取り外し可能
インジケータ なし
付記 93/68/EEC指令によって修正された低電圧指令73/23/EEC。安全機能で使用されているコンポーネントに関係する指令として機械指令98/37/EECのみ。EN60947-1、EN-60947-5-1、EN60947-5-5

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
CPSシリーズ ケーブルプルセーフティスイッチ データシート データシート 英語 2MB
PK 80177:1 CPSシリーズ ケーブルプルセーフティスイッチ インストール説明および認証ドキュメント 英語 438KB
50000310:1CPSシリーズ ケーブルプルスイッチ、ケーブル断線検出なし インストール説明および認証ドキュメント 英語 414KB
PK 80170:CPS-BRACKET取付ブラケット、第3版(複数言語) インストール説明および認証ドキュメント 英語 519KB
テストレポート:ケーブルプルスイッチ:プルフォース テスト: アプリケーションノート 英語 4MB
MICRO SWITCH セーフティスイッチの比較 製品レンジガイド 英語 485KB
MICRO SWITCHスイッチ、コンベアアプリケーション用 アプリケーションノート 英語 4MB
CPS トラブルシューティング アプリケーションノート 英語 106KB
ポジティブオープニング接点リミットスイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
固形廃棄物管理及び処分 アプリケーションノート 英語 2MB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 9MB
電気機械式セーフティスイッチ製品セレクションガイド カタログ情報 英語 351KB
1CPS & 2CPSスイッチ電気的耐久性の証明書 認証 英語 28KB
1CPS&2CPSスイッチ機械的耐久性の証明書 認証 英語 28KB
1CPS&2CPSスイッチSIRA証明書 認証 英語 81KB
多様な動作温度で装置の安全を維持 アプリケーションノート 英語 394KB
ホワイトペーパー:工場/流通センターにおける安全性 - ケーブルプルセーフティスイッチのニーズ ホワイトペーパー 英語 420KB

製品の概要

  • 通常クローズ接点を直動アクションでオープン
  • 1NC/1NO、2NC/2NOまたは3NC/1NO、4NC接点構造の選択肢
  • ±17°C [±30°F]の温度変化があり、76 m [250 ft)]の典型的なケーブルスパンでは、エンドスプリングが使用されます(温度変化と設置に応じて、より長いスパンも可能です)。
  • ストレートスルー配線の大きな配線キャビティ
  • 24 Vdcまたは120 Vacの、赤い単一の高強度LEDステータスインジケータライトを利用可能
  • 金メッキまたは銀接点を利用可能
  • ダイキャスト亜鉛ハウジング
  • オプションのハードウェアパックを利用可能
  • UL、CE、CSA、SIL3 認定

アプリケーション

  • 高い振動量を有するコンベアシステム
  • 幅広い温度スイングが発生するコンベヤシステム
  • 配線を介して簡単に、または目に見えるトリップ状態が必要とされるコンベヤシステム
  • 水をかけて洗うような状態が存在する場合の周囲のガード

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink