スイッチタイプ | MICRO SWITCH™ サブミニチュア12.7mm H×6.35mm W×20.3mm L [0.5in H×0.25in W×0.8in L] |
電流定格 | 0.5 A |
回路 | SPDT |
端子 | はんだ |
シールド | 密閉シール |
取付け中心 | 9.53 mm ±0.05 mm [0.375 in ±0.002 in] |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
UNSPSCコード | 39122209 |
UNSPSC 商品 | 39122209スナップスイッチ |
シリーズ名 | HM |
技術仕様
スイッチタイプ | MICRO SWITCH™ サブミニチュア12.7mm H×6.35mm W×20.3mm L [0.5in H×0.25in W×0.8in L] |
電流定格 | 0.5 A |
回路 | SPDT |
端子 | はんだ |
シールド | 密閉シール |
取付け中心 | 9.53 mm ±0.05 mm [0.375 in ±0.002 in] |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
UNSPSCコード | 39122209 |
UNSPSC 商品 | 39122209スナップスイッチ |
シリーズ名 | HM |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
19HM1高解像度写真 | 写真 | 英語 | 1MB |
---|---|---|---|
19HM1低解像度写真 | 写真 | 英語 | 140KB |
MICRO SWITCH HMシリーズ密封ベーシックスイッチ | データシート | 英語 | 3MB |
MICRO SWITCH密閉型高精度スイッチ製品ラインガイド | 製品ラインナップガイド | 英語 | 817KB |
ベーシック、トグル、ロッカースイッチ レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 16MB |
航空宇宙&防衛関連製品 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 22MB |