工業用圧力センサ
19 mmシリーズ
増幅なし 絶対、ゲージ、真空ゲージ 接液部:316Lステンレス鋼 0psi~3psi から0psi~500psi まで リボンケーブル端子
ハネウェルのステンレススチール19C、19U、19真空ゲージシリーズのセンサは、316ステンレススチールでなければ対応できないような厳環境下での測定を含む、高圧用途での使用を念頭に置いて開発されました。特殊な真空ゲージシリーズのセンサには、真空にさらされる可能性がある用途に向け、専用設計が施されています。
19Cはキャリブレーションおよび温度補正済みです。一定電圧または定電流源とともに使用できます。幅広いOEM機器での使用ができるように、様々な圧力コネクタに対応できるという特徴があります。19Uは、特殊回路設計を使用するアプリケーションでは補正されていません。19Cおよび19Uは、腐食性の液体や気体をモニターする様々な圧力センシングアプリケーションで使用できる、堅牢で信頼性の高いトランスデューサです。