何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ヘビーデューティ圧力トランスデューサ - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 19 mm
圧力範囲 0 psi~3 psi
信号処理 増幅なし
温度補正 あり
供給電圧 15 Vdc
過負荷耐圧 9 psi
破壊耐圧 15 psi
動作温度 -40°C〜125°C [-40°F〜257°F]
補正温度範囲 0°C〜82°C [32°F〜180°F]
保管温度 -40°C〜125°C [-40°F〜257°F]
耐振動性 20Hz~2000Hzで10g
耐衝撃性 100g、11ms継続
寿命 最小100万サイクル
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

シリーズ名 19 mm
圧力範囲 0 psi~3 psi
信号処理 増幅なし
温度補正 あり
供給電圧 15 Vdc
過負荷耐圧 9 psi
破壊耐圧 15 psi
動作温度 -40°C〜125°C [-40°F〜257°F]
補正温度範囲 0°C〜82°C [32°F〜180°F]
保管温度 -40°C〜125°C [-40°F〜257°F]
耐振動性 20Hz~2000Hzで10g
耐衝撃性 100g、11ms継続
寿命 最小100万サイクル
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
19 mmシリーズ データシート 英語 2MB
病院アプリケーションへの組込み製品 パンフレット 英語 5MB
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
Solutions for Hemodialysis Machines アプリケーションノート 英語 3MB
麻酔装置用のセンサ アプリケーションノート 英語 3MB
Solutions for Ventilators アプリケーションノート 英語 3MB
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 3MB

製品の概要

  • 低コスト
  • 堅牢な独立ステンレススチールパッケージ - 小型
  • 高信頼性半導体テクノロジー
  • キャリブレーション&温度補正済み
  • 絶対圧力とゲージ圧力
  • 真空対応、独立式センサ
  • 絶対圧力
  • 0 psi~300 psi, 0 psi~500 psi

アプリケーション

  • 産業機器制御
  • プロセスコントロールシステム
  • 産業用オートメーションおよびフローコントロール
  • 圧力キャリブレータ

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink