サーミスタ
197シリーズ
チップ、ベアリード線、エポキシ樹脂コーティング -60°C~125°C [-76°F~257°F]
197シリーズサーミスタには、広範にわたるカスタム抵抗値が揃っています。高速応答時間。
- 静止空気中における放散定数:0.75mW/°C
- 空気中における時定数:15.0 s
- [25°F~77°F] における公称抵抗:100Ω、300Ω、500Ω、1,000Ω、2000Ω、3,000Ω、5,000Ω、10,000Ω、30,000Ω、50,000Ω、100,000Ω
- 直径:2.54mm [0.100in]
- 結線材料:錫メッキ銅(<1000 Ohm), tinned copper alloy (>1000Ω
- リード線長:38.1mm [1.5in]