何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

サーミスタ - ハネウェル


技術仕様

抵抗 10,000 Ω
公差 ±10.0%
BETA 3974
動作温度 -60°C~125°C [-76°F~257°F]
精度 25℃ [77℉]
空気中における時定数 15.0 秒
放散定数 0.75 m/W℃
直径 2413 mm [0.095 in]
端子材料 32ゲージ、錫めっき銅、合金 180
リード長 38.1 mm [1.50 in]
シリーズ名 197
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

抵抗 10,000 Ω
公差 ±10.0%
BETA 3974
動作温度 -60°C~125°C [-76°F~257°F]
精度 25℃ [77℉]
空気中における時定数 15.0 秒
放散定数 0.75 m/W℃
直径 2413 mm [0.095 in]
端子材料 32ゲージ、錫めっき銅、合金 180
リード長 38.1 mm [1.50 in]
シリーズ名 197
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
温度センサラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 290KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

製品の概要

  • 精度
  • 高安定性
  • 長寿命
  • コスト効果
  • 小型サイズ
  • エポキシコーティング

アプリケーション

  • コミュニケーション
  • 医療機器
  • 火災検知
  • コンピュータ
  • 機器テスト設備

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink